|
|
|
NSYCRN46250P
Elosztószekrény teli ajtóval és szerelőlappal 400x600x250
|
|
|
Fő jellemzők
Termékcsalád
|
Spacial
|
Termék neve
|
Spacial CRNG
|
Application
|
Több helyszínes
|
Category
|
Kompakt szekrény
|
Szekrény névleges magassága
|
400 mm
|
Szekrény névleges szélessége
|
600 mm
|
Szekrény névleges mélysége
|
250 mm
|
Szerelési anyagok típusa
|
Falra szerelhető
|
Készülék összetétel
|
1 test rögzíthető vakanyával
1 kábelvezető tartó
1 ajtó zárral
1 szerelőlemez pánt
|
Ajtó típusa
|
Sima
|
Szerelőlemez leírás
|
Teli
|
Kiegészítő jellemzők
Body type
|
Dupla profillal hegesztett, védett lezárt területet képezve
Oldalak egyetlen gyűrt részből készülnek
|
Ajtók száma
|
Előlap: 1 ajtó(k)
|
Ajtónyitási oldal
|
Megfordítható (120 °)
|
Zárolási típus
|
3 mm-es kétrudas zár
|
Tömbszelence lemez típus
|
Szabványos
|
Hozzáférés a működtetéshez
|
Első rész
|
Levehető alkatrészek
|
Ajtó csuklópántokkal
Kábel tömítőlemez csavarokkal és kapoccsal
Szerelőlemez rögzítő készlettel
|
Anyag
|
Szekrény: acél
Szerelőlap: galvanizált acél
|
Felületkezelés
|
Szekrény: epoxy-polyester powder
|
Szín
|
Szekrény: szürke (RAL 7035)
|
Szabványok
|
IEC 62208
|
Termék minősítések
|
CULus
UL-Aex
DNV Marine
|
Súly
|
13,628 kg
|
Környezet
IP védettségi szint
|
IP669 megfelel IEC 60529
|
IK védelmi fokozat
|
IK10 megfelel IEC 62262
|
Csomagolási egység
Unit Type of Package 1
|
PCE
|
Number of Units in Package 1
|
1
|
Package 1 Height
|
42,0 cm
|
Package 1 Width
|
62,0 cm
|
Package 1 Length
|
27,0 cm
|
Package 1 Weight
|
13,628 kg
|
Kínálat fenntarthatósága
Garancia
|
|