Schneider-Electric
 
NSYCRN64200 picture- scope
NSYCRN64200
Elosztószekrény teli ajtóval (600*400*200)
Schneider Electric
Jellemzõk
Fő jellemzők
Termékcsalád Spacial
Termék neve Spacial CRNG
Application Többcélú
Category Kompakt szekrény
Szekrény névleges magassága 600 mm
Szekrény névleges szélessége 400 mm
Szekrény névleges mélysége 200 mm
Szerelési anyagok típusa Falra szerelhető
Készülék összetétel 1 test rögzíthető vakanyával
1 kábelvezető tartó
1 ajtók
1 reteszelő rúd
Ajtó típusa Sima
Szerelőlemez leírás Szerelőlemez nélkül
Kiegészítő jellemzők
Body type Oldalak egyetlen gyűrt részből készülnek
Dupla profillal hegesztett, védett lezárt területet képezve
Ajtók száma Előlap: 1 ajtó(k)
Ajtónyitási oldal Megfordítható (120 °)
Zárolási típus 3 mm-es kétrudas zár
Tömbszelence lemez típus Szabványos
Hozzáférés a működtetéshez Első rész
Levehető alkatrészek Ajtó csuklópántokkal
Kábel tömítőlemez csavarokkal
Anyag Tartókeret: acél
Felületkezelés Epoxy-polyester powder
Szín Szürke (RAL 7035)
Szabványok IEC 62208
Terméktanúsítványok cULus
UL-Aex
DNV Marine
Nettó súly 9,83 kg
Környezet
IP védettségi szint IP669 megfelel MSZ EN 60529
IK védelmi fokozat IK10 megfelel IEC 62262
Csomagolási egység
Csomag-csomagolási egység típusa PCE
Egységek száma 1. csomagban 1
1. csomag magassága 22,000 cm
1. csomag szélessége 41,000 cm
1.csomag hossza 61,500 cm
1. csomag súlya 9,800 kg
2. csomag- csomagolási egység típusa PAM
Egységek száma 2. csomagban 30
2.csomag magassága 220,000 cm
2. csomag szélessége 100,000 cm
2. csomag hossza 120,000 cm
2. csomag súlya 307,000 kg
Kínálat fenntarthatósága
Fenntarthatósági állapot Green Premium termék
REACh rendelet
print REACh nyilatkozat
EU RoHS irányelv Proaktív megfelelőség (A termék nem tartozik az EU RoHS jogi hatálya alá)
print EU RoHS nyilatkozat
Higanymentes Igen
Kínai RoHS rendelet
print Kínai RoHS nyilatkozat
RoHS korlátozás alóli kivétel
print Igen
Környezetvédelmi közzététel
print A termék környezeti profilja
Körkörösségi profil Nincs szükség specifikus újrahasznosítási műveletekre
Garancia
Garancia 18 months