|
|
|
NSYCVF38M230PF
Ventilátor 38 m3/h 230V
|
|
|
Fő
Termékcsalád
|
ClimaSys
|
Termék neve
|
ClimaSys DT
|
Termék vagy alkatrész típusa
|
Ventilátor doboz rács és szűrő nélkül
|
Type of filter
|
Szabványos
|
Flow rate
|
0.85...1.1 Us: 38 m3/h -50 Hz
0.85...1.1 Us: 39 m3/h -60 Hz
|
[Us] névleges betáplálási feszültség
|
150...250 V
|
Bemeneti feszültség
|
230 V 50/60 Hz
|
Kiegészítő
Absorbed power
|
4.5 W 50 Hz
4.8 W 60 Hz
|
Névleges áramerősség
|
0,16 A 50 Hz
0,17 A 60 Hz
|
Noise level < at
|
40…41 dB
|
Csapágy típusa
|
Golyó
|
Magasság
|
Külső: 137 mm
|
Szélesség
|
Külső: 117 mm
|
Mélység
|
Külső: 49 mm
|
Kivágási méretek
|
92 x 92 mm
|
Nettó súly
|
0,22 kg
|
Anyag
|
Kimeneti rács: injektált termoplasztikus (ASA PC)
|
Szín
|
Kimeneti rács: szürke (RAL 7035)
|
Működési környezeti hőmérséklet
|
-10…70 °C
|
Tárolási környezeti hőmérséklet
|
-40…70 °C
|
Maximális nyomás
|
29 Pa 0,2 s-ig
|
Csatlakozások - bekötések
|
Kábel
|
IP védettségi szint
|
IP54
|
Készülék összetétel
|
1 axiális motor
2 védőrács: első és hátsó felületeken
1 szűrő: axiális motor eleje
1 kimeneti rács: első rész
1 kivágott fogantyú
|
Alkalmazási feltételek
|
A külső hőmérsékletnek 5°C-kal alacsonyabbnak kell lennie a belső hőmérsékletnél
Az áramlási sebesség a munkaponttól függ, lásd ProClima szoftver
A környezetnek viszonylag tisztának kell lennie
A szűrőt rendszeresen tisztítani és cserélni kell
Túlterhelés + rövidzárlat elleni védelem
|
Csomagolási egység
Csomag-csomagolási egység típusa
|
Db
|
Egységek száma 1. csomagban
|
1
|
1. csomag magassága
|
7,0 cm
|
1. csomag szélessége
|
12,0 cm
|
1.csomag hossza
|
14,5 cm
|
1. csomag súlya
|
280,0 g
|
2. csomag- csomagolási egység típusa
|
CAR
|
Egységek száma 2. csomagban
|
34
|
2.csomag magassága
|
60,0 cm
|
2. csomag szélessége
|
40,0 cm
|
2. csomag hossza
|
28,0 cm
|
2. csomag súlya
|
10,94 kg
|
3. csomag- csomagolási egység típusa
|
P12
|
Egységek száma 3. csomagban
|
544
|
3.csomag magassága
|
95,0 cm
|
3. csomag szélessége
|
80,0 cm
|
3. csomag hossza
|
120,0 cm
|
3. csomag súlya
|
190,0 kg
|
Kínálat fenntarthatósága
Garancia
|
|