|
|
|
NSYDLM84P
Dinimel szerelőkészlet CRN szekrényhez
|
|
|
Fő jellemzők
Termékcsalád
|
PanelSeT
|
Kiegészítő / különálló alkatrész kategória
|
Szerelési tartozék
|
Application
|
Többcélú
Modulating heat
|
Termék vagy alkatrész típusa
|
Kocsiszerkezet földelő készlet
|
Készülék rövid neve
|
DLP
|
For enclosure nominal dimensions
|
-
|
Szerelési hely
|
Lépcsős csúszka
Szekrény elülső része
|
Termékcsalád kompatibilitása
|
PanelSeT PanelSeT S3D
Spacial Spacial S3XEX
PanelSeT PanelSeT CRN
|
Készülék összetétel
|
1 alváz szerkezet
2 tűzlemez
1 nyitott szerkezet
3 előlapok 35 mm-es DIN sínnel
|
Mennyiség készletenként
|
1 darab
|
Kiegészítő jellemzők
Anyag
|
Acél
|
Szín
|
Homloklap: szürke (RAL 7035)
|
Felületkezelés
|
Poliészter por
|
Rögzítési mód
|
Rögzítő készlettel - elöl és hátul támaszokkal elhelyezés
|
Beállítás
|
40 - 85 mm-es magasságban esetén DIN sín
|
A vízszintes sorok száma
|
3
|
Összesen 18 mm-es modulok
|
84
|
Előlap típusa
|
Sima és kivágott lemezek
|
Kivágások száma
|
3 kivágás
|
Magasság
|
553 mm
|
Szélesség
|
555 mm
|
Mélység
|
101,5 mm
|
Csomagolási egység
1. csomag-csomagolási egység típusa
|
PCE
|
Egységek száma 1. csomagban
|
1
|
1. csomag magassága
|
12,2 cm
|
1. csomag szélessége
|
56,6 cm
|
1.csomag hossza
|
57,0 cm
|
1. csomag súlya
|
6,136 kg