|
|
|
NSYDPA44
A4 műanyag dokumentum tartó D40
|
|
|
Fő
Termékcsalád
|
Spacial
|
Termék vagy alkatrész típusa
|
Irattartó tok
|
Application
|
Több helyszínes
|
Nominal dimensions of the housing
|
-
|
Szerelési hely
|
Az ajtón
|
Tartománykompatibilitás
|
Thorsman minden burkolat
Spacial minden burkolat
|
Készülék összetétel
|
1 x ajtó
|
Mennyiség készletenként
|
1 darab
|
Kiegészítő
Anyag
|
PS (polisztirol)
|
Szín
|
Szürke (RAL 7035)
|
Rögzítési mód
|
Szigetelőszalag
|
Magasság
|
234 mm
|
Szélesség
|
278 mm
|
Mélység
|
40 mm
|
Csomagolási egység
Csomag-csomagolási egység típusa
|
PCE
|
Egységek száma 1. csomagban
|
1
|
1. csomag magassága
|
2,0 cm
|
1. csomag szélessége
|
23,5 cm
|
1.csomag hossza
|
28,0 cm
|
1. csomag súlya
|
155,29 g
|
2. csomag- csomagolási egység típusa
|
CAR
|
Egységek száma 2. csomagban
|
80
|
2.csomag magassága
|
41,0 cm
|
2. csomag szélessége
|
60,0 cm
|
2. csomag hossza
|
83,0 cm
|
2. csomag súlya
|
14,06 kg
|
Kínálat fenntarthatósága
Garancia
|
|