Schneider-Electric
 
NSYEC104 picture- scope
NSYEC104
Teli kábelbevezető lemez (1000*400) SF
Schneider Electric
Jellemzõk
Fő jellemzők
Termékcsalád Spacial
Termék vagy komponens típusa Kábel tömítőlemez csatlakozókhoz
Tartozék / alkatrész kategóriája Kábelkezelő tartozék
Anwendung Több helyszínes
Termékcsalád kompatibilitás Spacial (Spacial SFHD)
Szerelési hely Szekrény alsó része
Kábeltömítés típusa Szabvány
Kábelbemenet Sima
Készülék összetétel Rögzítőelemek
1 lemezek
Készletenkénti mennyiség 10 darabos készlet
Anyag Galvanizált acél
Kiegészítő jellemzők
Magasság 25 mm
Szélesség Névleges: 1000 mm
Hasznos: 816 mm
Valós: 790 mm
Mélység Névleges: 400 mm
Vastagság 1,5 mm
Csomagolási egység
Unit Type of Package 1 PCE
Number of Units in Package 1 1
Package 1 Height 2,5 cm
Package 1 Width 32,5 cm
Package 1 Length 85,5 cm
Package 1 Weight 3,754 kg
Unit Type of Package 2 PAM
Number of Units in Package 2 20
Package 2 Height 38,0 cm
Package 2 Width 100,0 cm
Package 2 Length 120,0 cm
Package 2 Weight 89,0 kg
Kínálat fenntarthatósága
Fenntarthatósági állapot Green Premium termék
REACh rendelet
print REACh nyilatkozat
REACh: a különös aggodalomra okot adó anyagoktól (SVHC) mentes Igen
EU RoHS irányelv Proaktív megfelelőség (A termék nem tartozik az EU RoHS jogi hatálya alá)