|
|
|
NSYEC124
Teli kábelbevezető lemez (1200*400) SF
|
|
|
Fő
Termékcsalád
|
Spacial
|
Termék vagy alkatrész típusa
|
Kábel tömítőlemez csatlakozókhoz
|
Tartozék / alkatrész kategóriája
|
Kábelkezelő tartozék
|
Anwendung
|
Több helyszínes
|
Termékcsalád kompatibilitás
|
Spacial (Spacial SFHD)
|
Szerelési hely
|
Szekrény alsó része
|
Kábeltömítés típusa
|
Szabvány
|
Kábelbemenet
|
Sima
|
Készülék összetétel
|
Rögzítőelemek
1 lemezek
|
Mennyiség készletenként
|
1 darab
|
Anyag
|
Galvanizált acél
|
Kiegészítő
Magasság
|
30 mm
|
Szélesség
|
Névleges: 1200 mm
Hasznos: 1016 mm
|
Mélység
|
Névleges: 400 mm
Valós: 315 mm
|
Vastagság
|
1,5 mm
|
Csomagolási egység
Csomag-csomagolási egység típusa
|
PCE
|
Egységek száma 1. csomagban
|
1
|
1. csomag magassága
|
3,0 cm
|
1. csomag szélessége
|
32,0 cm
|
1.csomag hossza
|
51,5 cm
|
1. csomag súlya
|
4,22 kg
|
2. csomag- csomagolási egység típusa
|
PAM
|
Egységek száma 2. csomagban
|
100
|
2.csomag magassága
|
100,0 cm
|
2. csomag szélessége
|
100,0 cm
|
2. csomag hossza
|
120,0 cm
|
2. csomag súlya
|
440,0 kg
|
Kínálat fenntarthatósága
Garancia
|
|