|
|
|
NSYEL1710D6
Földelővezeték L170mm 10mm2 D6,4
|
|
|
|
|
End of Commercialization JÚN. 30, 2022
|
|
|
|
|
Fő jellemzők
Termékcsalád
|
Spacial
|
Anwendung
|
Többcélú
|
Termék vagy alkatrész típusa
|
Föld és nulla csatlakozó
|
Készülék összetétel
|
1 ólom
|
Mennyiség készletenként
|
10 darabos készlet
|
Kiegészítő jellemzők
Anyag
|
PVC (polivinil-klorid) Zöld és sárga esetén tokozás
Réz PN 16 esetén terminál
|
Rögzítési mód
|
A hátlemezeken - földelőcsatlakozáson elhelyezés
|
Hossz
|
170 mm
|
Névleges keresztmetszet
|
10 mm²
|
Átmérő
|
8,3 mm
|
Csomagolási egység
1. csomag-csomagolási egység típusa
|
PCE
|
Egységek száma 1. csomagban
|
1
|
1. csomag magassága
|
1,2 cm
|
1. csomag szélessége
|
1,2 cm
|
1.csomag hossza
|
19 cm
|
1. csomag súlya
|
12 g