|
|
|
NSYLAM3M
Bekötő csatlakozó kábel IEC LED lámpa
|
|
|
Fő jellemzők
Termékcsalád
|
Thorsman
|
Termékcsalád kompatibilitása
|
Spacial
Thorsman
|
Kiegészítő / különálló alkatrész kategória
|
Kábelezés tartozék
|
Termék vagy alkatrész típusa
|
Teljesítmény csatlakozás
|
Application
|
Többcélú
|
Hálózat típusa
|
AC
|
Kiegészítő jellemzők
Body colour
|
Fekete
|
Kábelhossz
|
3 m
|
Terméktanúsítványok
|
IEC-Ex INE 16.0047X
|
Csomagolási egység
1. csomag-csomagolási egység típusa
|
PCE
|
Egységek száma 1. csomagban
|
1
|
1. csomag magassága
|
2,500 cm
|
1. csomag szélessége
|
10,000 cm
|
1.csomag hossza
|
37,000 cm
|
1. csomag súlya
|
358,000 g
|
2. csomag- csomagolási egység típusa
|
S04
|
Egységek száma 2. csomagban
|
25
|
2.csomag magassága
|
30,000 cm
|
2. csomag szélessége
|
40,000 cm
|
2. csomag hossza
|
60,000 cm
|
2. csomag súlya
|
9,373 kg
|
Kínálat fenntarthatósága
|
|