Schneider-Electric
 
NSYLAMLD picture- scope
NSYLAMLD
LED világítás aljzat nélkül
Schneider Electric
Jellemzõk
Fő jellemzők
Termékcsalád Világítási és hálózati aljzatok
Tartozék / alkatrész kategóriája Világítás tartozék
Termék vagy komponens típusa Lámpa tartozék
Készülékalkalmazás Több helyszínes
Készülék összetétel 1 kilincs
1 rögzítőelemek
Power factor 0,9
Kiegészítő jellemzők
Csatlakozó szabványa Aljzat nélkül
Névleges lámpa teljesítmény 10 W
Ue névleges üzemi feszültség 120/230 V AC 50/60 Hz
Izzó foglalat Beépített LED
Izzó típusa LED
Vezérlés típusa Gomb
Fényáram 640 lm
Színhőmérséklet 4000 K
Szolgáltatási élettartam órában 25000 H
Villamos csatlakozás Kábel gyorscsatlakozó 3 m nem a csomag része
Kábel gyorscsatlakozó 1 m nem a csomag része
Szerelőtartó Tégla
DIN sín
Fém alkatrészek
Rögzítési mód Maximum 215 mm-es átmérő
Csavarok vagy karmok
Rápattintható
Termékcsalád kompatibilitás Spacial
Thorsman
Anyag PC (UL94 V-0)
Hosszúság 372 mm
Magasság 63 mm
Szélesség 40 mm
Szín Fekete (RAL 9006)
Környezet
IP védettségi szint IP20 megfelel IEC 60529
Elektromos szigetelési osztály III. osztály
Elektromágneses kompatibilitás EMC védelem megfelel EN 55015
Szabványok UL 8750
UL 94
IEC 60598
UL 1604
UL 508, E típus
EN 55015
Üzemi környezeti levegő hőmérséklet -16…65 °C
Környezeti levegő hőmérséklet tárolásra -10…60 °C
Csomagolási egység
Unit Type of Package 1 PCE
Number of Units in Package 1 1
Package 1 Height 5,5 cm
Package 1 Width 8 cm
Package 1 Length 40 cm
Package 1 Weight 770 g
Unit Type of Package 2 BB1
Number of Units in Package 2 10
Package 2 Height 18 cm
Package 2 Width 31,5 cm
Package 2 Length 41,5 cm
Package 2 Weight 8,459 kg
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
WEEE A terméket az európai uniós piacok területén az adott hulladékgyűjtési szabályozásnak megfelelően kell leselejtezni, és nem szabad a háztartási hulladékba dobni.