Schneider-Electric
 
NSYLAMLDS picture- scope
NSYLAMLDS
LED világítás SCHUKO aljzattal
Schneider Electric
Jellemzõk
Fő jellemzők
Termékcsalád Világítási és hálózati aljzatok
Tartozék / alkatrész kategóriája Világítás tartozék
Termék vagy komponens típusa Lámpa tartozék
Készülékalkalmazás Több helyszínes
Készülék összetétel 1 kilincs
1 rögzítőelemek
Power factor 0,9
Kiegészítő jellemzők
Csatlakozó szabványa Csatlakozóaljzat
Névleges lámpa teljesítmény 10 W
Ue névleges üzemi feszültség 230 V AC 50/60 Hz
Izzó foglalat Beépített LED
Izzó típusa LED
Vezérlés típusa Gomb
Fényáram 640 lm
Színhőmérséklet 4000 K
Szolgáltatási élettartam órában 25000 H
Villamos csatlakozás Kábel gyorscsatlakozó 3 m nem a csomag része
Kábel gyorscsatlakozó 1 m nem a csomag része
Szerelőtartó Tégla
DIN sín
Fém alkatrészek
Rögzítési mód Rápattintható
Maximum 215 mm-es átmérő
Csavarok vagy karmok
Termékcsalád kompatibilitás Spacial
Thorsman
Anyag PC (UL94 V-0)
Hosszúság 372 mm
Magasság 63 mm
Szélesség 40 mm
Szín Fekete (RAL 9006)
Környezet
IP védettségi szint IP20 megfelel IEC 60529
Elektromos szigetelési osztály Class II.
Elektromágneses kompatibilitás EMC védelem megfelel EN 55015
Szabványok UL 1604
IEC 60598
EN 55015
UL 94
UL 8750
UL 508, E típus
Üzemi környezeti levegő hőmérséklet -16…65 °C
Környezeti levegő hőmérséklet tárolásra -10…60 °C
Csomagolási egység
Csomagolási egység típusa 1. PCE
Egységek száma az 1. csomagban 1
1. csomag súlya 854,37 g
1. csomag magassága 6,0 cm
1. csomag szélessége 7,5 cm
1. csomag hosszúsága 40,0 cm
Csomagolási egység típusa 2. BB1
Egységek száma az 2. csomagban 10
2. csomag súlya 8,824 kg
2. csomag magassága 17,5 cm
2. csomag szélessége 31,5 cm
2. csomag hosszúsága 41,0 cm
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
WEEE A terméket az európai uniós piacok területén az adott hulladékgyűjtési szabályozásnak megfelelően kell leselejtezni, és nem szabad a háztartási hulladékba dobni.