Schneider-Electric
 
NSYMM1210 picture- scope
NSYMM1210
Fém szerelőlap (1200*1000)
Schneider Electric
Jellemzõk
Termékcsalád Spacial
Tartozék / alkatrész kategóriája Szerelési tartozék
Termék vagy alkatrész típusa Szerelőlemez rögzített része
Készülék alkalmazása Több helyszínes
Szekrény névleges méretei 1000 mmW: 1200 mm
1200 mmW: 1000 mm
Szerelési hely Lépcsős csúszka
Közvetlen rögzítés a hátlemezeken
Szerelőlemez leírás Teli
Termékcsalád kompatibilitás Spacial (Spacial S3DB)
Spacial (Spacial CRNG)
Spacial (Spacial S3XEX)
Thorsman (Thalassa PLM)
Mennyiség készletenként 1 darab
Anyag Galvanizált acél
Kiegészítő
Rögzítési mód Csavar nélküli - csavartípus M8
Rögzítő készlettel
Állandó engedélyezhető teljesítmény 180 kg
Magasság 1150 mm
Szélesség 950 mm
Vastagság 1,8 mm
Nettó súly 21,884 kg
Különböző sajátosság Beépítés megfordított méretekkel rendelkező szekrényekbe
Csomagolási egység
Csomag-csomagolási egység típusa PCE
Egységek száma 1. csomagban 1
1. csomag magassága 1,2 cm
1. csomag szélessége 95,0 cm
1.csomag hossza 114,5 cm
1. csomag súlya 20,986 kg
Kínálat fenntarthatósága
Fenntarthatósági állapot Green Premium termék
REACh rendelet
print REACh nyilatkozat
REACh: a különös aggodalomra okot adó anyagoktól (SVHC) mentes Igen
EU RoHS irányelv Proaktív megfelelőség (A termék nem tartozik az EU RoHS jogi hatálya alá)
print EU RoHS nyilatkozat
Mérgező nehézfémtől mentes Igen
Higanymentes Igen
Kínai RoHS rendelet
print Kínai RoHS nyilatkozat
RoHS korlátozás alóli kivétel
print Igen
Környezetvédelmi közzététel
print A termék környezeti profilja
Garancia
Garancia 18 months