|
|
|
NSYMM43
Fém szerelőlap (400*300)
|
|
|
Fő jellemzők
Termékcsalád
|
Spacial
|
Tartozék / alkatrész kategóriája
|
Szerelési tartozék
|
Termék vagy komponens típusa
|
Szerelőlemez rögzített része
|
Készülékalkalmazás
|
Több helyszínes
|
Szekrény névleges méretei
|
400 mmW: 300 mm
300 mmW: 400 mm
|
Szerelési hely
|
Lépcsős csúszka
Közvetlen rögzítés a hátlemezeken
|
Szerelőlemez leírás
|
Teli
|
Termékcsalád kompatibilitás
|
Spacial S3DB
Spacial CRNG
Spacial S3XEX
Thalassa PLM
|
Készletenkénti mennyiség
|
10 darabos készlet
|
Anyag
|
Galvanizált acél
|
Kiegészítő jellemzők
Rögzítési mód
|
Csavar nélküli - csavartípus M8
Rögzítő készlettel
|
Állandó engedélyezhető teljesítmény
|
60 kg
|
Magasság
|
350 mm
|
Szélesség
|
250 mm
|
Mélység
|
125 mm
|
Vastagság
|
1,8 mm
|
Súly
|
1,28 kg
|
Különböző sajátosság
|
Beépítés megfordított méretekkel rendelkező szekrényekbe
|
Csomagolási egység
Csomagolási egység típusa 1.
|
PCE
|
Egységek száma az 1. csomagban
|
1
|
1. csomag súlya
|
1,28 kg
|
1. csomag magassága
|
0,4 cm
|
1. csomag szélessége
|
25,0 cm
|
1. csomag hosszúsága
|
35,0 cm
|
Csomagolási egység típusa 2.
|
P12
|
Egységek száma az 2. csomagban
|
280
|
2. csomag súlya
|
383,0 kg
|
2. csomag magassága
|
37,0 cm
|
2. csomag szélessége
|
80,0 cm
|
2. csomag hosszúsága
|
120,0 cm
|
Kínálat fenntarthatósága
Garancia
|
|