Schneider-Electric
 
NSYMM88 picture- scope
NSYMM88
Fém szerelőlap (800*800)
Schneider Electric
Jellemzõk
Termékcsalád Spacial
Tartozék / alkatrész kategóriája Szerelési tartozék
Termék vagy alkatrész típusa Szerelőlemez rögzített része
Készülék alkalmazása Több helyszínes
Szekrény névleges méretei 800 mmW: 800 mm
Szerelési hely Közvetlen rögzítés a hátlemezeken
Lépcsős csúszka
Szerelőlemez leírás Teli
Termékcsalád kompatibilitás Spacial (Spacial S3DB)
Spacial (Spacial CRNG)
Spacial (Spacial S3XEX)
Thorsman (Thalassa PLM)
Mennyiség készletenként 1 darab
Anyag Galvanizált acél
Kiegészítő
Rögzítési mód Csavar nélküli - csavartípus M8
Rögzítő készlettel
Állandó engedélyezhető teljesítmény 150 kg
Magasság 750 mm
Szélesség 750 mm
Vastagság 2,5 mm
Nettó súly 11,05 kg
Csomagolási egység
Csomag-csomagolási egység típusa PCE
Egységek száma 1. csomagban 1
1. csomag magassága 0,3 cm
1. csomag szélessége 75,0 cm
1.csomag hossza 75,0 cm
1. csomag súlya 11,086 kg
2. csomag- csomagolási egység típusa P12
Egységek száma 2. csomagban 30
2.csomag magassága 33,5 cm
2. csomag szélessége 80,0 cm
2. csomag hossza 120,0 cm
2. csomag súlya 365,0 kg
Kínálat fenntarthatósága
Fenntarthatósági állapot Green Premium termék
REACh rendelet
print REACh nyilatkozat
REACh: a különös aggodalomra okot adó anyagoktól (SVHC) mentes Igen
EU RoHS irányelv Proaktív megfelelőség (A termék nem tartozik az EU RoHS jogi hatálya alá)
print EU RoHS nyilatkozat
Mérgező nehézfémtől mentes Igen
Higanymentes Igen
Kínai RoHS rendelet
print Kínai RoHS nyilatkozat
RoHS korlátozás alóli kivétel
print Igen
Környezetvédelmi közzététel
print A termék környezeti profilja
Garancia
Garancia 18 months