|
|
|
NSYMR64
Perforált szerelőlap (555*351)
|
|
|
Fő
Termékcsalád
|
Spacial
|
Tartozék / alkatrész kategóriája
|
Szerelési tartozék
|
Termék vagy alkatrész típusa
|
Szerelőlemez rögzített része
|
Készülék alkalmazása
|
Több helyszínes
|
Szekrény névleges méretei
|
600 mmW: 400 mm
|
Szerelési hely
|
Közvetlen rögzítés a hátlemezeken
Lépcsős csúszka
|
Szerelőlemez leírás
|
Telequick perforációs
|
Termékcsalád kompatibilitás
|
Spacial (Spacial S3DB)
Spacial (Spacial CRNG)
Spacial (Spacial S3XEX)
Thorsman (Thalassa PLM)
|
Mennyiség készletenként
|
1 darab
|
Anyag
|
Acél
|
Felületképzés
|
Horganyzott
|
Kiegészítő
Rögzítési mód
|
Csavar nélküli - csavartípus M8
Rögzítő készlettel
|
Magasság
|
555 mm
|
Szélesség
|
351 mm
|
Mélység
|
15 mm
|
Vastagság
|
2 mm
|
Nettó súly
|
1,482 kg
|
Bővítőhelyek száma
|
418
|
Különböző sajátosság
|
Beépítés szekrény hátoldalába
|
Kivágási méretek
|
11 x 26 mm
|
Csomagolási egység
Csomag-csomagolási egység típusa
|
PCE
|
Egységek száma 1. csomagban
|
1
|
1. csomag magassága
|
1,5 cm
|
1. csomag szélessége
|
35,0 cm
|
1.csomag hossza
|
55,5 cm
|
1. csomag súlya
|
1,572 kg
|
2. csomag- csomagolási egység típusa
|
PAL
|
Egységek száma 2. csomagban
|
268
|
2.csomag magassága
|
93,0 cm
|
2. csomag szélessége
|
101,0 cm
|
2. csomag hossza
|
120,0 cm
|
2. csomag súlya
|
455,0 kg
|
Kínálat fenntarthatósága
Garancia
|
|