|
|
|
NSYPFCX
Fali rögzítőkészlet CRSX szekrényhez
|
|
|
Fő jellemzők
Termékcsalád
|
PanelSeT
|
Kiegészítő / különálló alkatrész kategória
|
Rögzítő tartozék
|
Termék vagy alkatrész típusa
|
Fali/konzolkar
|
Készülék alkalmazás
|
Többcélú
|
Szekrény névleges méretei
|
-
|
Szerelési hely
|
Szekrény hátoldala
|
Szerelési anyagok típusa
|
Vízszintes vagy függőleges pozíció
|
Termékcsalád kompatibilitása
|
PanelSeT PanelSeT CRN
PanelSeT PanelSeT S3X
|
Készülék összetétel
|
Rögzítő tartó
4 húz
4 előre szerelt zárótömítés
|
Mennyiség készletenként
|
1 darab
|
Kiegészítő jellemzők
Anyag
|
Rozsdamentes acél 304L
|
Rögzítési mód
|
Hátlemezekre csavarozva - csavartípus M8
Hátlemezekre csavarozva - csavartípus M6
|
Állandó engedélyezhető teljesítmény
|
250 kg
249,9 kg
|
Magasság
|
Valós: 74 mm
|
Szélesség
|
Valós: 42 mm
|
Mélység
|
Fal-tokozat elválasztása : 12 mm
Fal-tokozat elválasztása : 11,94 mm
|
Nettó súly
|
0,3 kg
|
Csomagolási egység
1. csomag-csomagolási egység típusa
|
PCE
|
Egységek száma 1. csomagban
|
1
|
1. csomag magassága
|
4,0 cm
|
1. csomag szélessége
|
8,0 cm
|
1.csomag hossza
|
15,5 cm
|
1. csomag súlya
|
292,0 g
|
2. csomag- csomagolási egység típusa
|
CAR
|
Egységek száma 2. csomagban
|
40
|
2.csomag magassága
|
26,0 cm
|
2. csomag szélessége
|
30,0 cm
|
2. csomag hossza
|
40,0 cm
|
2. csomag súlya
|
12,05 kg
|
3. csomag- csomagolási egység típusa
|
P12
|
Egységek száma 3. csomagban
|
480
|
3.csomag magassága
|
100,0 cm
|
3. csomag szélessége
|
80,0 cm
|
3. csomag hossza
|
120,0 cm
|
3. csomag súlya
|
158,0 kg