|
|
|
NSYPIN108
Belső ajtó (1000*800)
|
|
|
Fő jellemzők
Termékcsalád
|
Spacial
|
Kiegészítő / különálló alkatrész kategória
|
Szekrény tartozék
|
Termék vagy alkatrész típusa
|
Ajtó
|
Application
|
Többcélú
|
For enclosure nominal dimensions
|
-
|
Szerelési hely
|
Lépcsős csúszka
Mellső oldal
|
Termékcsalád kompatibilitása
|
Spacial Spacial CRNG
Spacial Spacial S3DB
Spacial Spacial S3XEX
|
Készülék összetétel
|
1 ajtók
4 rögzítőgyűrű
2 szerelő oszlop
|
Kiegészítő jellemzők
Anyag
|
Ajtó: acéllemez
|
Szín
|
Összes oldal: szürke (RAL 7035)
|
Felületkezelés
|
Poliészter por
|
Zárolási típus
|
Zár, 3 mm-es dupla rudas
|
Reteszek száma
|
1
|
Beállítás
|
25 mm-es lépésekben (lépcsős csúszkán)
|
Ajtó típusa
|
Belső sima
|
Ajtónyitási oldal
|
Megfordítható
|
Legnagyobb terhelés
|
30 kg/m²
|
Magasság
|
Névleges: 1000 mm
|
Szélesség
|
Névleges: 800 mm
|
Nettó súly
|
10 kg
|
Csomagolási egység
1. csomag-csomagolási egység típusa
|
PCE
|
Egységek száma 1. csomagban
|
1
|
1. csomag magassága
|
4,500 cm
|
1. csomag szélessége
|
75,500 cm
|
1.csomag hossza
|
96,500 cm
|
1. csomag súlya
|
12,712 kg
|
2. csomag- csomagolási egység típusa
|
P12
|
Egységek száma 2. csomagban
|
15
|
2.csomag magassága
|
90,000 cm
|
2. csomag szélessége
|
80,000 cm
|
2. csomag hossza
|
120,000 cm
|
2. csomag súlya
|
202,680 kg