Schneider-Electric
 
NSYPMB1512 picture- scope
NSYPMB1512
Szigetelt szerelőlap PLA szekrényhez
Schneider Electric
Jellemzõk
Fő jellemzők
Termékcsalád Thorsman
Tartozék / alkatrész kategóriája Szerelési tartozék
Termék vagy komponens típusa Szerelőlemez rögzített része
Készülékalkalmazás Több helyszínes
Szekrény névleges méretei -
Szerelési hely Hátoldali betétek
Lépcsős csúszka
Szerelőlemez leírás Szigetelés
Termékcsalád kompatibilitás Thalassa PLD
Készülék összetétel 1 szerelőlemez pánt
Anyag Csupasz réz
Szín Fekete (RAL 9006)
Kiegészítő jellemzők
Rögzítési mód Csavarokkal és kapoccsal - csavartípus M8 - hátsó betéteken elhelyezés
Állandó engedélyezhető teljesítmény 150 kg
Magasság Névleges: 1500 mm
Valós: 1390 mm
Szélesség Névleges: 1250 mm
Valós: 1125 mm
Mélység Valós: 125 mm
Vastagság 5 mm
Csomagolási egység
Csomagolási egység típusa 1. PCE
Egységek száma az 1. csomagban 1
1. csomag súlya 13,17 kg
1. csomag magassága 2,0 cm
1. csomag szélessége 113,5 cm
1. csomag hosszúsága 140,5 cm
Kínálat fenntarthatósága
REACh rendelet
print REACh nyilatkozat
REACh: a különös aggodalomra okot adó anyagoktól (SVHC) mentes Igen
EU RoHS irányelv Proaktív megfelelőség (A termék nem tartozik az EU RoHS jogi hatálya alá)
print EU RoHS nyilatkozat
Higanymentes Igen
RoHS korlátozás alóli kivétel
print Igen
Kínai RoHS rendelet
print Kínai RoHS nyilatkozat
Garancia
Garancia 18 months