Schneider-Electric
 
NSYS3D121230DP picture- scope
NSYS3D121230DP
S3D elosztószekrény H1200xW1200xD300 szerelőlappal kétajtós
Schneider Electric
Jellemzõk
Termékcsalád Spacial
Termék neve Spacial S3DB
Application Több helyszínes
Category Kompakt szekrény
Szekrény névleges magassága 1200 mm
Szekrény névleges szélessége 1200 mm
Szekrény névleges mélysége 300 mm
Ajtó típusa Sima
Szerelőlemez leírás Teli
Tömbszelence lemez típus Szabványos
Szerelési anyagok típusa Falra szerelhető
Készülék összetétel 1 test rögzíthető vakanyával
2 kábelvezető tartó
2 ajtó zárral
1 szerelőlemez pánt
Kiegészítő
Body type Csatorna alakú, dupla lemez vastagságú első sín
Egy darabból álló felépítmény
Ajtók száma Előlap: 2 ajtó(k)
Ajtónyitási oldal Megfordítható (120 °)
Zárolási típus 3-pontos retesz, 3 mm-es kétrudas
Hozzáférés a működtetéshez Első rész
Levehető alkatrészek Ajtó csuklópántokkal
Kábel tömítőlemez csavarokkal
Szerelőlemez rögzítő készlettel
Anyag Szekrény: acél
Szerelőlap: galvanizált acél
Felületkezelés Szekrény: epoxy-polyester powder
Szín Szekrény: szürke (RAL 7035)
Szabványok IEC 62208
Terméktanúsítványok UL-Aex
CULus
GOST
BV
DNV-GL
LROS (Lloyds register of shipping)
Nettó súly 86 kg
Környezet
IK védelmi fokozat IK10 megfelel IEC 62262
IP védettségi szint IP55 megfelel MSZ EN 60529
Csomagolási egység
Csomag-csomagolási egység típusa PCE
Egységek száma 1. csomagban 1
1. csomag magassága 35,5 cm
1. csomag szélessége 120,0 cm
1.csomag hossza 122,5 cm
1. csomag súlya 86,0 kg
2. csomag- csomagolási egység típusa PAL
Egységek száma 2. csomagban 2
2.csomag magassága 138,0 cm
2. csomag szélessége 80,0 cm
2. csomag hossza 122,5 cm
2. csomag súlya 187,0 kg
Kínálat fenntarthatósága
Fenntarthatósági állapot Green Premium termék
REACh rendelet
print REACh nyilatkozat
REACh: a különös aggodalomra okot adó anyagoktól (SVHC) mentes Igen
EU RoHS irányelv Proaktív megfelelőség (A termék nem tartozik az EU RoHS jogi hatálya alá)
print EU RoHS nyilatkozat
Higanymentes Igen
Kínai RoHS rendelet
print Kínai RoHS nyilatkozat
RoHS korlátozás alóli kivétel
print Igen
Környezetvédelmi közzététel
print A termék környezeti profilja
Garancia
Garancia 18 months