|
|
|
NSYSF2010602DP
SF szerelőlappal 2D (2000*1000*600)
|
|
|
|
|
|
End of Commercialization JÚN. 30, 2024
|
|
End of Standard Services
|
|
Fő jellemzők
Termékcsalád
|
Spacial
|
Extended range
|
Spacial SFHD
|
Application
|
Többcélú
|
Termék vagy alkatrész típusa
|
Megfelelő szekrény
|
Szekrény névleges magassága
|
2000 mm
|
Szekrény névleges szélessége
|
1000 mm
|
Szekrény névleges mélysége
|
600 mm
|
Szekrény szerelése
|
Álló kivitelű
|
Készülék összetétel
|
2 csúszósaru
4 szerelőlapot rögzítő keretek
1 13 mm-rel a doboz elülső élétől
1 hátsó rész
1 tető
1 szerelőlemez pánt
2 ajtók
1 zárak
1 blokkoló rendszer: bal ajtó
|
Kiegészítő jellemzők
Szerkezet típusa
|
Perforált szerkezet 25 mm-es perforációosztással
Szerkezetbe beépített panelek és ajtók
Egyetlen szakaszból
Függőleges oszlopok felső és alsó kerettel összekapcsolva
|
Ajtónyitási oldal
|
Bal (120 °)
Jobb (120 °)
|
Ajtó típusa
|
Sima első rész
|
Szerelőlemez leírás
|
Teli
|
Tömbszelence lemez típus
|
Tömítőlemez nélkül
|
Retesz típusa
|
4-pontos retesz, fogantyú 5 mm-es kétrudas betéttel jobb első ajtó
|
Ajtók száma
|
Előlap: 2 ajtó(k)
|
Hozzáférés a működtetéshez
|
Első rész
Hátsó rész
Szekrény oldalai
|
Levehető alkatrészek
|
Ajtó csavarokkal forgópánt
Szerelőlemez csavarokkal szerelőlemez pánt
Hátsó panel csavarokkal
Tető csavarokkal
Szerelőlemez pánt csavarokkal
Csúszósín csavarokkal
|
Anyag
|
Keret: galvanizált acél
Felfelé: galvanizált acél
Ajtó: acéllemez
Panelek: acéllemez
Forgópánt: zamak + PA (poliamid)
Fogantyú: poliamid 6, 30% üvegszállal
|
Felületkezelés
|
Epoxy-polyester powder
|
Szín
|
Szekrény: szürke (RAL 7035)
Fogantyú: fekete (RAL 9005)
|
Nettó súly
|
165,203 kg
|
Környezet
Szabványok
|
IEC 62208
|
NEMA védettségi szint
|
NEMA 3R/12
|
IP védettségi szint
|
IP55 megfelel MSZ EN 60529
|
IK védelmi fokozat
|
IK10 megfelel IEC 62262
|
Csomagolási egység
1. csomag-csomagolási egység típusa
|
PCE
|
Egységek száma 1. csomagban
|
1
|
1. csomag magassága
|
69,0 cm
|
1. csomag szélessége
|
104,5 cm
|
1.csomag hossza
|
213,0 cm
|
1. csomag súlya
|
164,0 kg