|
|
|
NSYSFBK
Standard csatoló klt. SF
|
|
|
Fő jellemzők
Termékcsalád
|
Spacial
|
Kiegészítő / különálló alkatrész kategória
|
Csatolási tartozék
|
Termék vagy alkatrész típusa
|
Csatolókészlet
|
Anwendung
|
Többcélú
|
Szerelési hely
|
2 tokozat oldala összekapcsolva
2 tokozat mélységben összekapcsolva
|
Termékcsalád kompatibilitása
|
Spacial Spacial SFHD megfelelő szekrény
|
Készülék összetétel
|
2 lapos fedőlemez
4 konzolok
Rögzítőelemek
Zárótömítés
|
Mennyiség készletenként
|
1 darab
|
Kiegészítő jellemzők
Anyag
|
Zárótömítés: EPDM (etilén-propilén-dién monomer)
Konzol: acél
Lapos csatlakozó: acél
|
Felületkezelés
|
Horganyzott
|
Rögzítési mód
|
Csavarokkal - csavartípus M6 önmetsző
|
Magasság
|
65 mm
|
Szélesség
|
340 mm
|
Mélység
|
365 mm
|
IP védettségi szint
|
IP55
|
Szerelési átmérő
|
0 mm
|
Csomagolási egység
1. csomag-csomagolási egység típusa
|
PCE
|
Egységek száma 1. csomagban
|
1
|
1. csomag magassága
|
6,5 cm
|
1. csomag szélessége
|
34 cm
|
1.csomag hossza
|
36,5 cm
|
1. csomag súlya
|
1,664 kg
|
2. csomag- csomagolási egység típusa
|
P12
|
Egységek száma 2. csomagban
|
100
|
2.csomag magassága
|
120 cm
|
2. csomag szélessége
|
80 cm
|
2. csomag hossza
|
116 cm
|
2. csomag súlya
|
187 kg