|
|
|
NSYSFMDR
Mechanikus ajtókitámasztó
|
|
|
Fő jellemzők
Termékcsalád
|
PanelSeT
|
Termék vagy alkatrész típusa
|
Ajtó választókapcsoló
|
Application
|
Többcélú
|
Nominal dimensions of the housing
|
-
|
Szerelési hely
|
Ajtó és szekrény
|
Tartománykompatibilitás
|
PanelSeT SF szekrény
|
Készülék összetétel
|
Rögzítőelemek
1 x ajtókapcsoló
|
Mennyiség készletenként
|
1 darab
|
Kiegészítő jellemzők
Rögzítési mód
|
Rögzítő készlettel - szekrény első keretén elhelyezés
|
Működési szög
|
90 °
120 °
|
Nyitógépezet
|
Mechanikus
|
Szekrény/mező szélesség (mm)
|
> 400 mm
|
Csomagolási egység
1. csomag-csomagolási egység típusa
|
PCE
|
Egységek száma 1. csomagban
|
1
|
1. csomag magassága
|
3,500 cm
|
1. csomag szélessége
|
5,000 cm
|
1.csomag hossza
|
22,000 cm
|
1. csomag súlya
|
319,000 g
|
2. csomag- csomagolási egység típusa
|
S02
|
Egységek száma 2. csomagban
|
20
|
2.csomag magassága
|
15,000 cm
|
2. csomag szélessége
|
30,000 cm
|
2. csomag hossza
|
40,000 cm
|
2. csomag súlya
|
6,640 kg
|
3. csomag- csomagolási egység típusa
|
P12
|
Egységek száma 3. csomagban
|
320
|
3.csomag magassága
|
45,000 cm
|
3. csomag szélessége
|
80,000 cm
|
3. csomag hossza
|
120,000 cm
|
3. csomag súlya
|
118,240 kg