|
|
|
NSYSM1410402DP
SM szerelőlappal 2D (1400*1000*400)
|
|
|
Fő jellemzők
Termékcsalád
|
Spacial
|
Termék neve
|
Spacial SM
|
Termék vagy alkatrész típusa
|
Kompakt szekrény
|
Application
|
Többcélú
|
Szerelési anyagok típusa
|
Álló kivitelű
|
Készülék összetétel
|
1 test rögzíthető vakanyával
2 ajtók
1 kábelvezető tartó
1 zárak: ajtó
1 blokkoló rendszer: bal ajtó
4 szerelőlapot rögzítő keretek
1 szerelőlemez pánt
|
Levehető alkatrészek
|
Ajtó csavarokkal forgópánt
Szerelőlemez csavarokkal szerelőlemez pánt
Szerelőlemez pánt csavarokkal
|
Szekrény névleges magassága
|
1400 mm
|
Szekrény névleges szélessége
|
1000 mm
|
Szekrény névleges mélysége
|
400 mm
|
Kiegészítő jellemzők
Ajtók száma
|
Első rész: 2 ajtó(k)
|
Ajtónyitási oldal
|
Bal (120 °)
Jobb (120 °)
|
Ajtó típusa
|
Sima
|
Zárolási típus
|
4-pontos retesz, fogantyú 5 mm-es kétrudas betéttel
|
Test típusa
|
Egy darabból álló felépítmény hegesztett hátsó panellel
Az első rész merev keretet képez hegesztett sarkokkal
|
Szerelőlemez leírás
|
Teli
|
Tömbszelence lemez típus
|
Szabványos
|
Kábelbemenet
|
1 bevezető
|
Anyag
|
Szerelőlap: galvanizált acél
Tartókeret: acéllemez
Ajtó: acéllemez
Forgópánt: zamak + PA (poliamid)
|
Felületkezelés
|
Epoxy-polyester powder
|
Szín
|
Szekrény: szürke (RAL 7035)
Fogantyú: fekete (RAL 9005)
|
Hozzáférés a működtetéshez
|
Első rész
|
Nettó súly
|
104 kg
|
Környezet
Szabványok
|
IEC 62208
|
Terméktanúsítványok
|
DNV-GL
BV
UL-Aex
|
IK védelmi fokozat
|
IK10 megfelel IEC 62262
|
IP védettségi szint
|
IP55 megfelel MSZ EN 60529
|
Csomagolási egység
1. csomag-csomagolási egység típusa
|
PCE
|
Egységek száma 1. csomagban
|
1
|
1. csomag magassága
|
153,0 cm
|
1. csomag szélessége
|
104,5 cm
|
1.csomag hossza
|
49,0 cm
|
1. csomag súlya
|
104,0 kg
|
2. csomag- csomagolási egység típusa
|
PAL
|
Egységek száma 2. csomagban
|
2
|
2.csomag magassága
|
98 cm
|
2. csomag szélessége
|
105 cm
|
2. csomag hossza
|
153 cm
|
2. csomag súlya
|
220 kg