Schneider-Electric
 
NSYSM1812402DP picture- scope
NSYSM1812402DP
SM szerelőlappal 2D (1800*1200*400)
Schneider Electric
Jellemzõk
Termékcsalád Spacial
Termék neve Spacial SM
Termék vagy alkatrész típusa Kompakt szekrény
Application Több helyszínes
Szerelési anyagok típusa Álló kivitelű
Készülék összetétel 1 test rögzíthető vakanyával
2 ajtók
2 kábelvezető tartó
1 zárak: ajtó
1 blokkoló rendszer: bal ajtó
4 szerelőlapot rögzítő keretek
1 szerelőlemez pánt
Levehető alkatrészek Ajtó csavarokkal forgópánt
Szerelőlemez csavarokkal szerelőlemez pánt
Szerelőlemez pánt csavarokkal
Szekrény névleges magassága 1800 mm
Szekrény névleges szélessége 1200 mm
Szekrény névleges mélysége 400 mm
Kiegészítő
Ajtók száma Első rész: 2 ajtó(k)
Ajtónyitási oldal Bal (120 °)
Jobb (120 °)
Ajtó típusa Sima
Zárolási típus 4-pontos retesz, fogantyú 5 mm-es kétrudas betéttel
Test típusa Az első rész merev keretet képez hegesztett sarkokkal
Egy darabból álló felépítmény hegesztett hátsó panellel
Szerelőlemez leírás Teli
Tömbszelence lemez típus Szabványos
Kábelbemenet 1 bevezető
Anyag Szerelőlap: galvanizált acél
Tartókeret: acéllemez
Ajtó: acéllemez
Forgópánt: zamak + PA (poliamid)
Felületkezelés Epoxy-polyester powder
Szín Szekrény: szürke (RAL 7035)
Fogantyú: fekete (RAL 9006)
Hozzáférés a működtetéshez Első rész
Nettó súly 149,5 kg
Környezet
Szabványok IEC 62208
Terméktanúsítványok UL-Aex
BV
DNV-GL
IK védelmi fokozat IK10 megfelel IEC 62262
IP védettségi szint IP55 megfelel MSZ EN 60529
Csomagolási egység
Csomag-csomagolási egység típusa PCE
Egységek száma 1. csomagban 1
1. csomag magassága 192,0 cm
1. csomag szélessége 124,0 cm
1.csomag hossza 48,0 cm
1. csomag súlya 147,412 kg
Kínálat fenntarthatósága
Fenntarthatósági állapot Green Premium termék
REACh rendelet
print REACh nyilatkozat
REACh: a különös aggodalomra okot adó anyagoktól (SVHC) mentes Igen
EU RoHS irányelv Proaktív megfelelőség (A termék nem tartozik az EU RoHS jogi hatálya alá)
print EU RoHS nyilatkozat
Higanymentes Igen
Kínai RoHS rendelet
print Kínai RoHS nyilatkozat
RoHS korlátozás alóli kivétel
print Igen
Környezetvédelmi közzététel
print A termék környezeti profilja
Garancia
Garancia 18 months