|
|
|
NSYSPF16100
Mellső lábazat (1600*100)
|
|
|
Fő jellemzők
Termékcsalád
|
Spacial
|
Tartozék / alkatrész kategóriája
|
Szekrény tartozék
|
Termék vagy komponens típusa
|
Oszloptalp harántmerevítő
|
Anwendung
|
Több helyszínes
|
Nennmaße des Gehäuses
|
-
|
Készülék összetétel
|
Rögzítőelemek
4 hullámos cső
1 előlapok 35 mm-es DIN sínnel
1 hátsó rész
4 sarok burkolata
|
Termékcsalád kompatibilitás
|
Spacial SFHD
Spacial SM
|
Szerelési támogatás
|
Talapzat oldalrészek
|
Kiegészítő jellemzők
Rögzítési mód
|
Rögzítő készlettel - szerkezeten elhelyezés
|
Szín
|
Szürke (RAL 7023)
|
Felületkidolgozás
|
Epoxy-polyester powder
|
Állandó megengedhető terhelés
|
1300 kg
|
Magasság
|
100 mm
|
Szélesség
|
Névleges: 1600 mm
|
Környezet
IP védettségi szint
|
IP31 (COM vezeték)
|
IK védelmi fokozat
|
IK10
|
Csomagolási egység
Csomagolási egység típusa 1.
|
PCE
|
Egységek száma az 1. csomagban
|
1
|
1. csomag súlya
|
17,414 kg
|
1. csomag magassága
|
11,0 cm
|
1. csomag szélessége
|
20,0 cm
|
1. csomag hosszúsága
|
161,0 cm
|
Kínálat fenntarthatósága
Garancia
|
|