Schneider-Electric
 
NSYSPF6100 picture- scope
NSYSPF6100
Mellső lábazat (600*100)
Schneider Electric
Jellemzõk
Áttekintés
Átfutási idő Általában négy héten belül kiszállítják
Fő jellemzők
Termékcsalád Spacial
Tartozék / alkatrész kategóriája Szekrény tartozék
Termék vagy komponens típusa Oszloptalp harántmerevítő
Anwendung PC alkalmazás
Elektronikus alkalmazás
Több helyszínes
Cellás alkalmazás
Nennmaße des Gehäuses -
Készülék összetétel Rögzítőelemek
4 hullámos cső
1 előlapok 35 mm-es DIN sínnel
1 hátsó rész
4 sarok burkolata
Termékcsalád kompatibilitás Spacial SFHD
Spacial SM
Spacial SDB
Spacial S3DB
Spacial CRNG
Szerelési támogatás Talapzat oldalrészek
Kiegészítő jellemzők
Rögzítési mód Rögzítő készlettel - szerkezeten elhelyezés
Szín Szürke (RAL 7023)
Felületkidolgozás Epoxy-polyester powder
Állandó megengedhető terhelés 1300 kg
Magasság 100 mm
Szélesség Névleges: 600 mm
Környezet
IP védettségi szint IP31 (COM vezeték)
IK védelmi fokozat IK10
Csomagolási egység
Csomagolási egység típusa 1. PCE
Egységek száma az 1. csomagban 1
1. csomag súlya 4,309 kg
1. csomag magassága 11,0 cm
1. csomag szélessége 20,0 cm
1. csomag hosszúsága 61,5 cm
Kínálat fenntarthatósága
Fenntarthatósági állapot Green Premium termék
REACh rendelet
print REACh nyilatkozat
REACh: a különös aggodalomra okot adó anyagoktól (SVHC) mentes Igen
EU RoHS irányelv Proaktív megfelelőség (A termék nem tartozik az EU RoHS jogi hatálya alá)