Schneider-Electric
 
NSYSPF8200 picture- scope
NSYSPF8200
Mellső lábazat (800*200)
Schneider Electric
Jellemzõk
Fő jellemzők
Termékcsalád Spacial
Tartozék / alkatrész kategóriája Szekrény tartozék
Termék vagy komponens típusa Oszloptalp harántmerevítő
Anwendung Több helyszínes
Elektronikus alkalmazás
Cellás alkalmazás
Nennmaße des Gehäuses -
Készülék összetétel Rögzítőelemek
4 hullámos cső
4 sarok burkolata
2 előlapok 35 mm-es DIN sínnel
2 hátsó rész
Termékcsalád kompatibilitás Spacial (Spacial SFHD)
Spacial (Spacial SM)
Spacial (Spacial SDB)
Spacial (Spacial S3DB)
Spacial (Spacial CRNG)
Szerelési támogatás Talapzat oldalrészek
Kiegészítő jellemzők
Rögzítési mód Rögzítő készlettel - szerkezeten elhelyezés
Szín Szürke (RAL 7023)
Felületkidolgozás Epoxy-polyester powder
Állandó megengedhető terhelés 1300 kg
Magasság 200 mm
Szélesség Névleges: 800 mm
Környezet
IP védettségi szint IP31 (COM vezeték)
IK védelmi fokozat IK10
Csomagolási egység
Unit Type of Package 1 PCE
Number of Units in Package 1 1
Package 1 Height 20,0 cm
Package 1 Width 21,0 cm
Package 1 Length 81,5 cm
Package 1 Weight 9,0 kg
Kínálat fenntarthatósága
Fenntarthatósági állapot Green Premium termék
REACh rendelet
print REACh nyilatkozat
REACh: a különös aggodalomra okot adó anyagoktól (SVHC) mentes Igen
EU RoHS irányelv Proaktív megfelelőség (A termék nem tartozik az EU RoHS jogi hatálya alá)