Schneider-Electric
 
NSYTBS191610HT picture- scope
NSYTBS191610HT
175x150x100 műanyag (ABS) doboz IP66, IK07 átlátszó tetővel
Schneider Electric
Jellemzõk
Termékcsalád Thorsman
Termék neve Thalassa TBS
Készülék alkalmazása Több helyszínes
Category Ipari doboz
Magasság 192 mm
Szélesség 164 mm
Mélység 105 mm
Belső magasság 175 mm
Belső szélesség 150 mm
Belső mélység 100 mm
Szekrény szerelése Falra szerelt
Készülék összetétel 1 test rögzíthető vakanyával
1 takarólemez
4 fedőcsavar
Test típusa Egy darabban öntött
Mellső burkolat típusa Magas átlátszó fedél
Fedél rögzítés Műanyag csavarok
Retesz típusa Elveszthetetlen csavar lapos külső lezárt terület
Levehető alkatrészek Borítás elveszthetetlen csavarokkal
Kiegészítő
Anyag ABS (akrilnitril-butadién-sztirol)
Szín Szürke (RAL 7035)
Átlátszó zöld
Szabványok IEC 62208
Terméktanúsítványok TÜV-NURTL
Elektromos szigetelési osztály II. osztály
IP védettségi fok IP669 megfelel NEMA 4X
IK védelmi fokozat IK08 megfelel IEC 62262
Glow wire resistance 650 °C megfelel IEC 60695-2-1/1
Tárolási környezeti hőmérséklet -15…40 °C
Operating temperature -25…60 °C
Nettó súly 0,54 kg
Csomagolási egység
Csomag-csomagolási egység típusa PCE
Egységek száma 1. csomagban 1
1. csomag magassága 12,0 cm
1. csomag szélessége 17,0 cm
1.csomag hossza 20,5 cm
1. csomag súlya 540,0 g
2. csomag- csomagolási egység típusa CAR
Egységek száma 2. csomagban 17
2.csomag magassága 40,0 cm
2. csomag szélessége 40,0 cm
2. csomag hossza 60,0 cm
2. csomag súlya 10,4 kg
3. csomag- csomagolási egység típusa PAM
Egységek száma 3. csomagban 425
3.csomag magassága 215,0 cm
3. csomag szélessége 100,0 cm
3. csomag hossza 120,0 cm
3. csomag súlya 275,0 kg
Kínálat fenntarthatósága
Fenntarthatósági állapot Green Premium termék
REACh rendelet
print REACh nyilatkozat
REACh: a különös aggodalomra okot adó anyagoktól (SVHC) mentes Igen
EU RoHS irányelv Proaktív megfelelőség (A termék nem tartozik az EU RoHS jogi hatálya alá)
print EU RoHS nyilatkozat
Mérgező nehézfémtől mentes Igen
Higanymentes Igen
Kínai RoHS rendelet
print Kínai RoHS nyilatkozat
RoHS korlátozás alóli kivétel
print Igen
Környezetvédelmi közzététel
print A termék környezeti profilja
Garancia
Garancia 18 months