Schneider-Electric
 
PKF16F423 picture- scope
PKF16F423
PRATIKA Panelre szerelhető döntött aljzat, 2P+F, 6h, 16A, 250V, IP44, csavaros
Schneider Electric
Jellemzõk
Fő jellemzők
Termékcsalád PratiKa
Termék vagy komponens típusa Csatlakozókimenet
Készülék rövid megnevezése PratiKa Unika aljzat
Aljzat, foglalat kategória Kisfeszültség
Pólusok megnevezése 2P + F
Hálózat típusa AC
Csatlakozó szabványa Ipari
Kiegészítő jellemzők
Szerelési mód Panelra szerelhető
Aljzat, foglalat, vezérlőállomás formája Hajlított
[In] névleges áramerősség 16 A
[Ue] névleges üzemi feszültség 200...250 V
Hálózati frekvencia 50/60 Hz
Földkapocs óramutató járásának irányába mutató helyzet 6 h
Aljzat, foglalat anyaga Burkolat: önkioltó műszaki polimer
Érintkezők anyaga A csatlakozónyílás: sárgaréz
Csatlakozások pontjai Rögzített csavarok, teljesen meglazulva
Kábelkeresztmetszet 1…4 mm²
Súly 0,136 kg
Alapméretek 65 x 85 mm
Magasság 85 mm
Szélesség 65 mm
Mélység 103 mm
Szín Szürke (RAL 7035)
Feszültség színe Kék
Környezet
Szabványok IEC 60309-2
IEC 60309-2
IP védettségi szint IP44 megfelel IEC 60529
IK védettségi szint IK08 megfelel EN 62262
Tűzellenállási képesség 850 °C megfelel IEC 60695-2-10
Relatív páratartalom 50 % -40 °C
70 % -30 °C
90 % -20 °C
A környezeti levegő hőmérséklete a működéshez 35 °C ( 86400 s )
Csomagolási egység
Csomagolási egység típusa 1. PCE
Egységek száma az 1. csomagban 1
1. csomag súlya 117,0 g
1. csomag magassága 7,0 cm
1. csomag szélessége 6,5 cm
1. csomag hosszúsága 8,5 cm
Csomagolási egység típusa 2. BB1
Egységek száma az 2. csomagban 10
2. csomag súlya 1,32 kg
2. csomag magassága 12,4 cm
2. csomag szélessége 26,0 cm
2. csomag hosszúsága 27,0 cm
Csomagolási egység típusa 3. P12
Egységek száma az 3. csomagban 240
3. csomag súlya 48,248 kg
3. csomag magassága 50,0 cm
3. csomag szélessége 80,0 cm
3. csomag hosszúsága 120,0 cm
Kínálat fenntarthatósága
Fenntarthatósági állapot Green Premium termék
REACh rendelet
print REACh nyilatkozat
EU RoHS irányelv Proaktív megfelelőség (A termék nem tartozik az EU RoHS jogi hatálya alá)