Schneider-Electric
 
PM8- scope
PM8-GR
APC túlfeszültségvédő,8 kimenet, 230V
APC Brand
Jellemzõk
Áttekintés
Átfutási idő Általában van raktáron
Fő jellemzők
Main Input Voltage 230 V
Kábelhossz 2,00 m
Kábelek száma 1
Tartozékok Felhasználói kézikönyv
Fizikai
Szín Fehér
Magasság 6,17 cm
Szélesség 32,65 cm
Mélység 11,03 cm
Súly 0,83 kg
Mounting preference No preference
Szerelési mód Polcra szerelhető
Bemenet
Bemeneti teljesítmény 2300 W
Hálózati frekvencia 50 Hz
Maximális bemeneti áramerősség 10 A
Kapcsolási áram kapacitás 10 A
Kimenet
Csatlakozóaljzatok száma 8
Csatlakozó szabványa Schuko CEE 7
Megfelelőség
Termék minősítések CE
Berendezés védelmi irányelvek Teljes élettartamra szóló: 50,000 Euro
Környezeti
Üzemi környezeti levegő hőmérséklet 0…40 °C
Relatív páratartalom 0…95 % nem kondenzálódó
Működési magasság 0...50000 ft
Környezeti levegő hőmérséklet tárolásra -15…45 °C
Tárolási viszonylagos nedvességtartalom 0…95 %
Tárolási magasság 0,00…15240,00 m
Túlfeszültség védelem és szűrés
NM túlfeszültség válaszidő (ns) 1 ns common mode
Common mode rejection 60 dB
Peak current 48 kA common mode
60 kA pontonként normal mode
Túlfeszültség-energia osztályozás 2690 J
Csomagolási egység
Package 1 Height 6,4 cm
Package 1 Width 36,5 cm
Package 1 Length 17 cm
Package 1 Weight 0,97 kg
Unit Type of Package 2 CAR
Number of Units in Package 2 1
Package 2 Height 6,4 cm
Package 2 Width 17 cm
Package 2 Length 36,5 cm
Package 2 Weight 971 g
Unit Type of Package 3 BB1
Number of Units in Package 3 6
Package 3 Height 21,5 cm
Package 3 Width 37,5 cm
Package 3 Length 39,5 cm
Package 3 Weight 6 kg
SCC14 10731304313141
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
Körkörösségi profil
print Élettartam végére vonatkozó információ
WEEE A terméket az európai uniós piacok területén az adott hulladékgyűjtési szabályozásnak megfelelően kell leselejtezni, és nem szabad a háztartási hulladékba dobni.
Garancia
Garancia Teljes élettartamra szóló (csak az Európai Unió országaiban)