Schneider-Electric
 
PRA15318 picture- scope
PRA15318
PRAGMA Átlátszó ajtó, 3x18 modulhoz
Schneider Electric
Jellemzõk
Fő jellemzők
Termékcsalád PratiKa
Termék vagy komponens típusa Ajtó
Tartozék / alkatrész kategóriája Szekrény kiegészítők
Piaci szegmens Kiskereskedelmi
Kiegészítő jellemzők
Szekrény szerelése Felület
Süllyesztett
Kulcs száma Megadandó szám
Mellső burkolat típusa Átlátszó
Ajtó nyitási oldal Jobb vagy bal
A vízszintes sorok száma 3
9 mm furattávolság 36
Soronként 18 mm-es modulok száma 18
Összesen 18 mm-es modulok 54
Installation description Falra szerelés
Süllyesztett
Szekrény anyaga Technikai műanyag
Szélesség 426 mm
Magasság 600 mm
Mélység 20 mm
Szín Színtelen
Környezet
Tűzellenállási képesség 750 °C
IP védettségi szint IP405
IK védettségi szint IK10
Üzemi környezeti levegő hőmérséklet -25…60 °C
Környezeti levegő hőmérséklet tárolásra -25…60 °C
Csomagolási egység
Csomagolási egység típusa 1. PCE
Egységek száma az 1. csomagban 1
1. csomag súlya 1,5 kg
1. csomag magassága 5,0 cm
1. csomag szélessége 51,0 cm
1. csomag hosszúsága 68,0 cm
Csomagolási egység típusa 2. P12
Egységek száma az 2. csomagban 47
2. csomag súlya 75,45 kg
2. csomag magassága 120,0 cm
2. csomag szélessége 80,0 cm
2. csomag hosszúsága 120,0 cm
Kínálat fenntarthatósága
Fenntarthatósági állapot Green Premium termék
REACh rendelet
print REACh nyilatkozat
REACh: a különös aggodalomra okot adó anyagoktól (SVHC) mentes Igen
EU RoHS irányelv Proaktív megfelelőség (A termék nem tartozik az EU RoHS jogi hatálya alá)
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
Halogéntartalomra vonatkozó adatok Halogénmentes termék
Garancia
Garancia 18 months