Schneider-Electric
 
PRA15418 picture- scope
PRA15418
PRAGMA Átlátszó ajtó, 4x18 modulhoz
Schneider Electric
Jellemzõk
Fő jellemzők
Termékcsalád PratiKa
Termék vagy alkatrész típusa Ajtó
Kiegészítő / különálló alkatrész kategória Szekrény kiegészítők
Piaci szegmens Lakossági
Kiskereskedelmi
Kiegészítő jellemzők
Szekrény szerelése Süllyesztett
Felület
Kulcs száma Megadandó szám
Mellső burkolat típusa Átlátszó
Ajtó nyitási oldal Jobb vagy bal
A vízszintes sorok száma 4
9 mm-es osztások 36
18 mm-es modulok száma soronként 18
Összesen 18 mm-es modulok 72
Installation description Falra szerelés
Süllyesztett
Szekrény anyaga Technikai műanyag
Szélesség 426 mm
Magasság 750 mm
Mélység 20 mm
Szín Színtelen
Környezet
Tűzellenállási képesség 750 °C
IP védettségi szint IP40
IK védettségi fok IK09
Működéshez szükséges környezeti levegő hőmérséklete -25…60 °C
Környezeti levegő hőmérséklete a tároláshoz -25…60 °C
Csomagolási egység
1. csomag-csomagolási egység típusa PCE
Egységek száma 1. csomagban 1
1. csomag magassága 5,500 cm
1. csomag szélessége 55,000 cm
1.csomag hossza 82,000 cm
1. csomag súlya 1,900 kg
2. csomag- csomagolási egység típusa P12
Egységek száma 2. csomagban 36
2.csomag magassága 120,000 cm
2. csomag szélessége 80,000 cm
2. csomag hossza 120,000 cm
2. csomag súlya 92,784 kg
Kínálat fenntarthatósága
Fenntarthatósági állapot Green Premium termék
REACh rendelet
print REACh nyilatkozat
REACh: a különös aggodalomra okot adó anyagoktól (SVHC) mentes Igen
EU RoHS irányelv Proaktív megfelelőség (A termék nem tartozik az EU RoHS jogi hatálya alá)
print EU RoHS nyilatkozat
Mérgező nehézfémtől mentes Igen
Higanymentes Igen
Kínai RoHS rendelet
print Kínai RoHS nyilatkozat
RoHS korlátozás alóli kivétel
print Igen
Környezetvédelmi közzététel
print A termék környezeti profilja
Körkörösségi profil Nincs szükség specifikus újrahasznosítási műveletekre
Halogéntartalomra vonatkozó adatok Halogénmentes termék
Garancia
Garancia 18 months