Schneider-Electric
 
PRA16624 picture- scope
PRA16624
PRAGMA Teli ajtó, 6x24 modulhoz
Schneider Electric
Jellemzõk
Fő jellemzők
Termékcsalád PratiKa
Termék vagy alkatrész típusa Ajtó
Kiegészítő / különálló alkatrész kategória Szekrény kiegészítők
Piaci szegmens Kiskereskedelmi
Lakossági
Kiegészítő jellemzők
Szekrény szerelése Felület
Süllyesztett
Kulcs száma Megadandó szám
Mellső burkolat típusa Teli
Ajtó nyitási oldal Jobb vagy bal
A vízszintes sorok száma 6
9 mm-es osztások 48
18 mm-es modulok száma soronként 24
Összesen 18 mm-es modulok 144
Installation description Falra szerelés
Süllyesztett
Szekrény anyaga Fém
Szélesség 550 mm
Magasság 1050 mm
Mélység 20 mm
Szín Fehér (RAL 9016)
Környezet
Tűzellenállási képesség 750 °C
IP védettségi szint IP40
IK védettségi fok IK09
Környezeti levegő hőmérséklete a működéshez -25…60 °C
Környezeti levegő hőmérséklete a tároláshoz -25…60 °C
Csomagolási egység
1. csomag-csomagolási egység típusa PCE
Egységek száma 1. csomagban 1
1. csomag magassága 7,5 cm
1. csomag szélessége 64,0 cm
1.csomag hossza 114,0 cm
1. csomag súlya 6,35 kg
2. csomag- csomagolási egység típusa X12
Egységek száma 2. csomagban 15
2.csomag magassága 120,0 cm
2. csomag szélessége 80,0 cm
2. csomag hossza 120,0 cm
2. csomag súlya 117,03 kg
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
print Körkörösségi profil
Garancia
Garancia 18 months