Schneider-Electric
 
PRA20124 picture- scope
PRA20124
PRAGMA Kiselosztó, falon kívüli, 1x24 modul, PEN sín, fehér
Schneider Electric
Jellemzõk
Fő jellemzők
Termékcsalád PratiKa
Termék vagy komponens típusa Tokozás
Szekrény típusa Elosztószekrény
Szélesség Külső: 550 mm
Magasság 300 mm
Mélység 148 mm
Nb of 18 mm modules per row 24
Nb of horizontal rows 1
Elektromos szigetelési osztály Kettős szigetelés
III. osztály
Tartozékok 2 x sorkapocsblokk
1 x azonosító címke
1 x jelölő készlet
1 x üres fedlap csík
Type of door Nélkül
Kiegészítő jellemzők
Szekrény szerelése Felület
9 mm furattávolság 48
Összesen 18 mm-es modulok 24
Teljesítmény disszipáció W-ban 46 W
Névleges áramerősség 125 A
Ui névleges szigetelési feszültség 400 V
A sín típusa Multifix
Szerelőlemez leírás Szerelőlemez nélkül
Kábelbemenet Eltávolítható fedél
Kivágott lemezek
Csatorna
Kábel vagy cső
A sorkapcsok száma 1 föld (gyorscsatlakozó végponti vezetők) mellett 22 kimenők
1 nulla (gyorscsatlakozó végponti vezetők) mellett 23 kimenők
Elosztóblokk kimenők 1 x 25 mm² esetén föld
20 x 6 mm² esetén föld
1 x 50 mm² esetén föld
1 x 50 mm² esetén nulla
2 x 25 mm² esetén nulla
20 x 6 mm² esetén nulla
Szekrény anyaga Hátsó rész: technikai műanyag
Előlap: technikai műanyag
Hátsó rész: fém
Előlap: fém
Szín Szekrény: fehér (RAL 9016)
Előlap: szürke (RAL 7005)
Piaci szegmens Kiskereskedelmi
Otthoni
Célország Baltikum
Svédország
Finnország
Csehország
Magyarország
Görögország
Oroszország
Beágyazási mélység 0 mm
Belső mélység 120 mm
Környezet
Tűzellenállási képesség Hátsó rész: 650 °C
Előlap: 650 °C
IP védettségi szint IP31 alállomás nélkül
IP405 ajtóval és esővédő tetővel
IK védelmi fokozat IK08 alállomás nélkül
IK10 ajtóval és esővédő tetővel
Túlfeszültség kategória III
Üzemi környezeti levegő hőmérséklet -25…60 °C
Szabványok IEC 60670-24
IEC 60670-1-24
IEC 61439-2
IEC 61439-6
Csomagolási egység
Csomagolási egység típusa 1. PCE
Egységek száma az 1. csomagban 1
1. csomag súlya 6,685 kg
1. csomag magassága 15,0 cm
1. csomag szélessége 39,5 cm
1. csomag hosszúsága 64,0 cm
Csomagolási egység típusa 2. P12
Egységek száma az 2. csomagban 24
2. csomag súlya 172,44 kg
2. csomag magassága 120,0 cm
2. csomag szélessége 80,0 cm
2. csomag hosszúsága 120,0 cm
Kínálat fenntarthatósága
Fenntarthatósági állapot Green Premium termék
REACh rendelet
print REACh nyilatkozat
REACh: a különös aggodalomra okot adó anyagoktól (SVHC) mentes Igen
EU RoHS irányelv Proaktív megfelelőség (A termék nem tartozik az EU RoHS jogi hatálya alá)
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
Halogéntartalomra vonatkozó adatok Halogénmentes termék
Garancia
Garancia 18 months