Schneider-Electric
 
PRA20413 picture- scope
PRA20413
PRAGMA Kiselosztó, falon kívüli, 4x13 modul, PEN sín, fehér
Schneider Electric
Jellemzõk
Fő jellemzők
Termékcsalád PratiKa
Termék vagy komponens típusa Tokozás
Szekrény típusa Elosztószekrény
Szélesség Külső: 336 mm
Magasság 750 mm
Mélység 123 mm
Nb of 18 mm modules per row 13
Nb of horizontal rows 4
Elektromos szigetelési osztály III. osztály
Kettős szigetelés
Tartozékok 2 x sorkapocsblokk
1 x azonosító címke
1 x jelölő készlet
1 x üres fedlap csík
Type of door Nélkül
Kiegészítő jellemzők
Szekrény szerelése Felület
9 mm furattávolság 26
Összesen 18 mm-es modulok 52
Teljesítmény disszipáció W-ban 53 W
Névleges áramerősség 90 A
Ui névleges szigetelési feszültség 400 V
A sín típusa DIN
Szerelőlemez leírás Szerelőlemez nélkül
Kábelbemenet Kivágott lemezek
Kábel vagy cső
Eltávolítható fedél
Csatorna
A sorkapcsok száma 1 föld (gyorscsatlakozó végponti vezetők) mellett 29 kimenők
1 nulla (gyorscsatlakozó végponti vezetők) mellett 29 kimenők
Elosztóblokk kimenők 4 x 25 mm² esetén föld
25 x 4 mm² esetén föld
4 x 25 mm² esetén nulla
25 x 4 mm² esetén nulla
Szekrény anyaga Hátsó rész: technikai műanyag
Előlap: technikai műanyag
Szín Szekrény: fehér (RAL 9016)
Előlap: szürke (RAL 7005)
Célország Finnország
Magyarország
Csehország
Baltikum
Svédország
Görögország
Oroszország
Beágyazási mélység 0 mm
Belső mélység 95 mm
Környezet
Tűzellenállási képesség Hátsó rész: 650 °C
Előlap: 650 °C
IP védettségi szint IP31 alállomás nélkül
IP405 ajtóval és esővédő tetővel
IK védelmi fokozat IK08 alállomás nélkül
IK10 ajtóval és esővédő tetővel
Túlfeszültség kategória III
Üzemi környezeti levegő hőmérséklet -25…60 °C
Szabványok IEC 60670-24
IEC 60670-1-24
IEC 61439-2
IEC 61439-6
Csomagolási egység
Unit Type of Package 1 PCE
Number of Units in Package 1 1
Package 1 Height 13,5 cm
Package 1 Width 36,0 cm
Package 1 Length 76,0 cm
Package 1 Weight 5,211 kg
Unit Type of Package 2 P12
Number of Units in Package 2 18
Package 2 Height 120,0 cm
Package 2 Width 80,0 cm
Package 2 Length 120,0 cm
Package 2 Weight 105,798 kg
Kínálat fenntarthatósága
Fenntarthatósági állapot Green Premium termék
REACh rendelet
print REACh nyilatkozat
REACh: a különös aggodalomra okot adó anyagoktól (SVHC) mentes Igen
EU RoHS irányelv Proaktív megfelelőség (A termék nem tartozik az EU RoHS jogi hatálya alá)
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
Halogéntartalomra vonatkozó adatok Halogénmentes termék
Garancia
Garancia 18 months