Schneider-Electric
 
PRA20624 picture- scope
PRA20624
PRAGMA Kiselosztó, falon kívüli, 6x24 modul, PEN sín, fehér
Schneider Electric
Jellemzõk
Fő jellemzők
Termékcsalád PratiKa
Termék vagy komponens típusa Tokozás
Szekrény típusa Elosztószekrény
Szélesség Külső: 550 mm
Magasság 1050 mm
Mélység 148 mm
Nb of 18 mm modules per row 24
Nb of horizontal rows 6
Elektromos szigetelési osztály III. osztály
Kettős szigetelés
Tartozékok 2 x sorkapocsblokk
1 x azonosító címke
1 x jelölő készlet
1 x üres fedlap csík
Type of door Nélkül
Kiegészítő jellemzők
Szekrény szerelése Felület
9 mm furattávolság 48
Összesen 18 mm-es modulok 144
Teljesítmény disszipáció W-ban 100 W
Névleges áramerősség 160 A
Ui névleges szigetelési feszültség 400 V
A sín típusa Multifix
Szerelőlemez leírás Szerelőlemez nélkül
Kábelbemenet Csatorna
Kábel vagy cső
Kivágott lemezek
Eltávolítható fedél
A sorkapcsok száma 1 föld (gyorscsatlakozó végponti vezetők) mellett 32 kimenők
1 nulla (gyorscsatlakozó végponti vezetők) mellett 35 kimenők
Elosztóblokk kimenők 1 x 50 mm² esetén föld
3 x 25 mm² esetén föld
28 x 6 mm² esetén föld
1 x 50 mm² esetén nulla
28 x 6 mm² esetén nulla
6 x 25 mm² esetén nulla
Szekrény anyaga Hátsó rész: technikai műanyag
Előlap: technikai műanyag
Hátsó rész: fém
Előlap: fém
Szín Szekrény: fehér (RAL 9016)
Előlap: szürke (RAL 7005)
Piaci szegmens Kiskereskedelmi
Otthoni
Célország Baltikum
Svédország
Oroszország
Görögország
Magyarország
Csehország
Finnország
Beágyazási mélység 0 mm
Belső mélység 120 mm
Környezet
Tűzellenállási képesség Hátsó rész: 650 °C
Előlap: 650 °C
IP védettségi szint IP31 alállomás nélkül
IP405 ajtóval és esővédő tetővel
IK védelmi fokozat IK08 alállomás nélkül
IK10 ajtóval és esővédő tetővel
Túlfeszültség kategória III
Üzemi környezeti levegő hőmérséklet -25…60 °C
Szabványok IEC 60670-24
IEC 60670-1-24
IEC 61439-2
IEC 61439-6
Csomagolási egység
Csomagolási egység típusa 1. PCE
Egységek száma az 1. csomagban 1
1. csomag súlya 16,421 kg
1. csomag magassága 15,5 cm
1. csomag szélessége 64,0 cm
1. csomag hosszúsága 114,0 cm
Kínálat fenntarthatósága
Fenntarthatósági állapot Green Premium termék
REACh rendelet
print REACh nyilatkozat
REACh: a különös aggodalomra okot adó anyagoktól (SVHC) mentes Igen
EU RoHS irányelv Proaktív megfelelőség (A termék nem tartozik az EU RoHS jogi hatálya alá)
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
Halogéntartalomra vonatkozó adatok Halogénmentes termék
Garancia
Garancia 18 months