|
|
|
PRA25124
PRAGMA Kiselosztó, süllyesztett, 1x24 modul, PEN sín, fehér
|
|
|
Fő
Termékcsalád
|
PratiKa
|
Termék vagy alkatrész típusa
|
Tokozás
|
Szekrény típusa
|
Elosztószekrény
|
Szélesség
|
Fal: 570 mm
Külső: 610 mm
|
Magasság
|
Fal: 330 mm
Külső: 360 mm
|
Mélység
|
Külső: 30 mm
Fal: 95 mm
|
Nb of 18 mm modules per row
|
24
|
Nb of horizontal rows
|
1
|
Elektromos szigetelési osztály
|
Kettős szigetelés
II. osztály
|
Tartozékok
|
2 x sorkapocsblokk
1 x azonosító címke
1 x jelölő készlet
1 x üres fedlap csík
|
Type of door
|
Nélkül
|
Kiegészítő
Szekrény szerelése
|
Süllyesztett
|
9 mm-es osztások
|
48
|
Összesen 18 mm-es modulok
|
24
|
Teljesítmény disszipáció W-ban
|
60 W
|
[In] névleges áram
|
125 A
|
Ui névleges szigetelési feszültség
|
400 V
|
A sín típusa
|
Multifix
|
Szerelőlemez leírás
|
Szerelőlemez nélkül
|
Kábelbemenet
|
Kábel vagy cső
Eltávolítható fedél
Oldalsó perforációk
|
A sorkapcsok száma
|
1 föld (gyorscsatlakozó végponti vezetők) mellett 22 kimenők
1 nulla (gyorscsatlakozó végponti vezetők) mellett 23 kimenők
|
Elosztóblokk kimenők
|
1 x 25 mm² esetén föld
20 x 6 mm² esetén föld
1 x 50 mm² esetén föld
1 x 50 mm² esetén nulla
2 x 25 mm² esetén nulla
20 x 6 mm² esetén nulla
|
Szekrény anyaga
|
Hátsó rész: technikai műanyag
Előlap: technikai műanyag
Hátsó rész: fém
Előlap: fém
|
Szín
|
Szekrény: fehér (RAL 9016)
Előlap: szürke (RAL 7005)
|
Piaci szegmens
|
Lakossági
Kiskereskedelmi
|
Célország
|
Görögország
Magyarország
Csehország
Oroszország
|
Beágyazási mélység
|
95 mm
|
Belső mélység
|
93 mm
|
Környezet
Tűzellenállási képesség
|
Hátsó rész: 650 °C
Előlap: 650 °C
|
IP védettségi szint
|
IP31 alállomás nélkül
IP40 ajtóval és esővédő tetővel
|
IK védelmi fokozat
|
IK08 alállomás nélkül
IK10 ajtóval és esővédő tetővel
|
Túlfeszültség kategória
|
III
|
Működési környezeti hőmérséklet
|
-25…60 °C
|
Szabványok
|
IEC 60670-24
IEC 60670-1-24
IEC 61439-2
IEC 61439-6
|
Csomagolási egység
Csomag-csomagolási egység típusa
|
PCE
|
Egységek száma 1. csomagban
|
1
|
1. csomag magassága
|
15,5 cm
|
1. csomag szélessége
|
65,0 cm
|
1.csomag hossza
|
39,0 cm
|
1. csomag súlya
|
7,0 kg
|
2. csomag- csomagolási egység típusa
|
P12
|
Egységek száma 2. csomagban
|
24
|
2.csomag magassága
|
120,0 cm
|
2. csomag szélessége
|
80,0 cm
|
2. csomag hossza
|
120,0 cm
|
2. csomag súlya
|
180,0 kg
|
Kínálat fenntarthatósága
Fenntarthatósági állapot
|
Green Premium termék
|
REACh rendelet
|
REACh nyilatkozat
|
REACh: a különös aggodalomra okot adó anyagoktól (SVHC) mentes
|
Igen
|
EU RoHS irányelv
|
Proaktív megfelelőség (A termék nem tartozik az EU RoHS jogi hatálya alá)
EU RoHS nyilatkozat
|
Mérgező nehézfémtől mentes
|
Igen
|
Higanymentes
|
Igen
|
Kínai RoHS rendelet
|
Kínai RoHS nyilatkozat
|
RoHS korlátozás alóli kivétel
|
Igen
|
Környezetvédelmi közzététel
|
A termék környezeti profilja
|
Halogéntartalomra vonatkozó adatok
|
Halogénmentes termék
|
Garancia
|
|