Schneider-Electric
 
PRA25313 picture- scope
PRA25313
PRAGMA Kiselosztó, süllyesztett, 3x13 modul, PEN sín, fehér
Schneider Electric
Jellemzõk
Fő jellemzők
Termékcsalád PratiKa
Termék vagy komponens típusa Tokozás
Szekrény típusa Elosztószekrény
Szélesség Fal: 456 mm
Külső: 486 mm
Magasság Fal: 630 mm
Külső: 660 mm
Mélység Fal: 86 mm
Külső: 21 mm
Nb of 18 mm modules per row 13
Nb of horizontal rows 3
Elektromos szigetelési osztály III. osztály
Kettős szigetelés
Tartozékok 2 x sorkapocsblokk
1 x azonosító címke
1 x jelölő készlet
1 x üres fedlap csík
Type of door Nélkül
Kiegészítő jellemzők
Szekrény szerelése Süllyesztett
9 mm furattávolság 26
Összesen 18 mm-es modulok 39
Teljesítmény disszipáció W-ban 56 W
Névleges áramerősség 90 A
Ui névleges szigetelési feszültség 400 V
A sín típusa DIN
Szerelőlemez leírás Szerelőlemez nélkül
Kábelbemenet Oldalsó perforációk
Kábel vagy cső
Eltávolítható fedél
A sorkapcsok száma 1 föld (gyorscsatlakozó végponti vezetők) mellett 24 kimenők
1 nulla (gyorscsatlakozó végponti vezetők) mellett 24 kimenők
Elosztóblokk kimenők 3 x 25 mm² esetén föld
21 x 4 mm² esetén föld
3 x 25 mm² esetén nulla
21 x 4 mm² esetén nulla
Szekrény anyaga Hátsó rész: technikai műanyag
Előlap: technikai műanyag
Szín Szekrény: fehér (RAL 9016)
Előlap: szürke (RAL 7005)
Célország Magyarország
Oroszország
Görögország
Csehország
Beágyazási mélység 86 mm
Belső mélység 84 mm
Környezet
Tűzellenállási képesség Hátsó rész: 650 °C
Előlap: 650 °C
IP védettségi szint IP31 alállomás nélkül
IP405 ajtóval és esővédő tetővel
IK védelmi fokozat IK08 alállomás nélkül
IK10 ajtóval és esővédő tetővel
Túlfeszültség kategória III
Üzemi környezeti levegő hőmérséklet -25…60 °C
Szabványok IEC 60670-24
IEC 60670-1-24
IEC 61439-2
IEC 61439-6
Csomagolási egység
Csomagolási egység típusa 1. PCE
Egységek száma az 1. csomagban 1
1. csomag súlya 4,431 kg
1. csomag magassága 12,0 cm
1. csomag szélessége 41,5 cm
1. csomag hosszúsága 66,5 cm
Csomagolási egység típusa 2. P12
Egységek száma az 2. csomagban 21
2. csomag súlya 105,051 kg
2. csomag magassága 120,0 cm
2. csomag szélessége 80,0 cm
2. csomag hosszúsága 120,0 cm
Kínálat fenntarthatósága
Fenntarthatósági állapot Green Premium termék
REACh rendelet
print REACh nyilatkozat
REACh: a különös aggodalomra okot adó anyagoktól (SVHC) mentes Igen
EU RoHS irányelv Proaktív megfelelőség (A termék nem tartozik az EU RoHS jogi hatálya alá)
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
Halogéntartalomra vonatkozó adatok Halogénmentes termék
Garancia
Garancia 18 months