|
|
|
PRA90047
PRAGMA 4x6 mm2 sorkapocsblokk, max. 63A, 10 db
|
|
|
Fő jellemzők
Termékcsalád
|
Acti 9
|
Termék vagy komponens típusa
|
Sorkapcsos csatlakozó
|
Készletenkénti mennyiség
|
10 darabos készlet
|
Kiegészítő jellemzők
[In] névleges áramerősség
|
63 A
|
[Ui] névleges szigetelési feszültség
|
800 V
|
A sorkapcsok száma
|
1
|
Tartománykompatibilitás
|
PratiKa
|
Csomagolási egység
Csomagolási egység típusa 1.
|
PCE
|
Egységek száma az 1. csomagban
|
1
|
1. csomag súlya
|
204,5 g
|
1. csomag magassága
|
5,0 cm
|
1. csomag szélessége
|
12,0 cm
|
1. csomag hosszúsága
|
20,5 cm
|
Csomagolási egység típusa 2.
|
S03
|
Egységek száma az 2. csomagban
|
35
|
2. csomag súlya
|
7,732 kg
|
2. csomag magassága
|
30,0 cm
|
2. csomag szélessége
|
30,0 cm
|
2. csomag hosszúsága
|
40,0 cm
|
Kínálat fenntarthatósága
Fenntarthatósági állapot
|
Green Premium termék
|
REACh rendelet
|
REACh nyilatkozat
|
REACh: a különös aggodalomra okot adó anyagoktól (SVHC) mentes
|
Igen
|
EU RoHS irányelv
|
Proaktív megfelelőség (A termék nem tartozik az EU RoHS jogi hatálya alá)
EU RoHS nyilatkozat
|
Mérgező nehézfémtől mentes
|
Igen
|
Higanymentes
|
Igen
|
RoHS korlátozás alóli kivétel
|
Igen
|
Kínai RoHS rendelet
|
Kínai RoHS nyilatkozat
|
Környezetvédelmi közzététel
|
A termék környezeti profilja
|
Halogéntartalomra vonatkozó adatok
|
Halogénmentes termék
|
Garancia
|
|