|
|
|
R9F14313
RESI9 kismegszakító, 3P, C, 13A
|
|
|
Fő jellemzők
Termékcsalád
|
Resi9
|
Termék neve
|
Resi9 MCB
|
Termék vagy komponens típusa
|
Kisautomata kapcsoló
|
Készülékalkalmazás
|
Elosztás
|
Pólusok megnevezése
|
3P
|
Védett pólusok száma
|
3
|
Névleges áramerősség
|
13 A -30 °C
|
Hálózat típusa
|
AC
|
Kioldóegység technológia
|
Termikus-mágneses
|
Görbe
|
C
|
Megszakítási kapacitás
|
4500 A Icn -400 V AC 50/60 Hz megfelel EN/IEC 60947
|
Szabványok
|
EN/IEC 60947
|
Terméktanúsítvány
|
VDE, C csoport
|
Kiegészítő jellemzők
Hálózati frekvencia
|
50/60 Hz
|
Ue névleges üzemi feszültség
|
400 V AC 50/60 Hz
|
Mágneses kioldási határérték
|
5...10 x In
|
Korlátozási osztály
|
3 megfelel EN/IEC 60947
|
Ui névleges szigetelési feszültség
|
440 V AC 50/60 Hz
|
Uimp névleges lökő-feszültség állóság
|
4 kV
|
Vezérlés típusa
|
Rúd
|
Helyi jelzés
|
ON/OFF jelzés és lámpa
|
Szerelési mód
|
Csíptetve
|
Szerelőtartó
|
DIN sín
|
Fésűs gyüjtősín elosztóblokk kompatibilitás
|
Fenéklap: kettős csatlakozás
|
9 mm furattávolság
|
6
|
Magasság
|
85 mm
|
Szélesség
|
54 mm
|
Mélység
|
75 mm
|
Szín
|
Fehér
|
Mechanikus tartósság
|
10000 ciklus
|
Elektromos élettartam
|
4000 ciklus AC 50/60 Hz megfelel EN/IEC 60947
|
Reteszelési opciók leírása
|
Lakat KI helyzetben
|
Csatlakozás típusa
|
Alagút típusú terminálok (felső panel) - <= 25 mm² - merev
Alagút típusú terminálok (felső panel) - <= 16 mm² - merev
Alagút típusú terminálok (felső panel) - <= 16 mm² - Rugalmas sodrott
|
Vezeték csupaszítási hossz
|
14 mm esetén felső panel csatlakozás
|
Meghúzási nyomaték
|
2 N.m felső panel
|
Szivárgóáram-védelem
|
Nincs
|
Környezet
IP védettségi szint
|
IP20 megfelel IEC 60529
IP405 (moduláris szekrény) megfelel IEC 60529
|
Szennyezettségi fok
|
3 megfelel EN/IEC 60947
|
Túlfeszültség kategória
|
IV
|
A környezeti levegő hőmérséklete működés közben
|
-25…60 °C
|
Környezeti levegő hőmérséklet tárolásra
|
-40…80 °C
|
Csomagolási egység
Csomagolási egység típusa 1.
|
PCE
|
Egységek száma az 1. csomagban
|
1
|
1. csomag súlya
|
216,96 g
|
1. csomag magassága
|
5,5 cm
|
1. csomag szélessége
|
7,5 cm
|
1. csomag hosszúsága
|
8,5 cm
|
Csomagolási egység típusa 2.
|
P06
|
Egységek száma az 2. csomagban
|
384
|
2. csomag súlya
|
137,112 kg
|
2. csomag magassága
|
75,0 cm
|
2. csomag szélessége
|
80,0 cm
|
2. csomag hosszúsága
|
60,0 cm
|
Csomagolási egység típusa 3.
|
BB1
|
Egységek száma az 3. csomagban
|
4
|
3. csomag súlya
|
1,31 kg
|
3. csomag magassága
|
8,0 cm
|
3. csomag szélessége
|
8,5 cm
|
3. csomag hosszúsága
|
22,0 cm
|
Kínálat fenntarthatósága
Fenntarthatósági állapot
|
Green Premium termék
|
REACh rendelet
|
REACh nyilatkozat
|
EU RoHS irányelv
|
Megfelelő
EU RoHS nyilatkozat
|
Higanymentes
|
Igen
|
RoHS korlátozás alóli kivétel
|
Igen
|
Kínai RoHS rendelet
|
Kínai RoHS nyilatkozat
|
Környezetvédelmi közzététel
|
A termék környezeti profilja
|
WEEE
|
A terméket az európai uniós piacok területén az adott hulladékgyűjtési szabályozásnak megfelelően kell leselejtezni, és nem szabad a háztartási hulladékba dobni.
|
Halogéntartalomra vonatkozó adatok
|
Halogénmentes termék
|
Minimum percentage of recycled plastic content
|
56
|
|
|