Schneider-Electric
 
R9R11440 picture- scope
R9R11440
RESI9 áram-védőkapcsoló, AC osztály, 4P, 40A, 30mA
Schneider Electric
Jellemzõk
Fő jellemzők
Termékcsalád Resi9
Termék neve Resi9 RCCB
Termék vagy komponens típusa Maradékáram védőrelé
Pólusok megnevezése 4P
Nulla helyzete Bal
Névleges áramerősség 40 A
Hálózat típusa AC
Földzárlat érzékenység 30 mA megfelel EN/IEC 61009-1
Földszivárgás védelmi idő késleltetés Pillanatnyi
Szivárgóáram védelmi osztály AC típus
Névleges törés és gyártási kapacitás Im 500 A megfelel EN/IEC 61009-1
Névleges feltételes rövidzárlati áram 6 kA
Minőségjelző címkék AENOR
Kiegészítő jellemzők
Hálózati frekvencia 50/60 Hz
Ue névleges üzemi feszültség 400 V AC 50/60 Hz
Ui névleges szigetelési feszültség 440 V
Uimp névleges lökő-feszültség állóság 4 kV
Impulzus áram 250 A
Vezérlés típusa Rúd
Helyi jelzés ON/OFF jelzés és lámpa
Szerelési mód Csíptetve
Szerelőtartó DIN sín
Fésűs gyüjtősín elosztóblokk kompatibilitás Fenéklap: kettős csatlakozás
9 mm furattávolság 8
Magasság 84 mm
Szélesség 77 mm
Mélység 92 mm
Súly 0,32 kg
Beágyazási mélység 44 mm
Szín Fehér
Mechanikus tartósság 20000 ciklus
Elektromos élettartam AC-11: 10000 ciklus
Csatlakozás típusa Alagút típusú terminálok (felső panel) - 1...35 mm² - merev
Alagút típusú terminálok (felső panel) - 1...35 mm² - Rugalmas sodrott
Alagút típusú terminálok (felső panel) - 1...4 mm² - merev
Meghúzási nyomaték 3,5 N.m felső panel
Környezet
Szabványok EN/IEC 61009-1
Terméktanúsítvány EAC
IP védettségi szint IP20 conforming to IEC 60529
IP405 (moduláris szekrény) conforming to IEC 60529
Szennyezettségi fok 3
A környezeti levegő hőmérséklete működés közben -5…40 °C
Környezeti levegő hőmérséklet tárolásra -30…70 °C
Csomagolási egység
Unit Type of Package 1 PCE
Number of Units in Package 1 1
Package 1 Height 7,7 cm
Package 1 Width 8,4 cm
Package 1 Length 9,2 cm
Package 1 Weight 350 g
Unit Type of Package 2 S03
Number of Units in Package 2 27
Package 2 Height 30 cm
Package 2 Width 30 cm
Package 2 Length 40 cm
Package 2 Weight 9,937 kg
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
WEEE A terméket az európai uniós piacok területén az adott hulladékgyűjtési szabályozásnak megfelelően kell leselejtezni, és nem szabad a háztartási hulladékba dobni.
Garancia
Garancia 18 months