Schneider-Electric
 
R9S64325 picture- scope
R9S64325
RESI9 szakaszolókapcsoló, 3P, 25A
Schneider Electric
Jellemzõk
Fő jellemzők
Range of product Resi9
Termék vagy komponens típusa Szakaszolókapcsoló
Készülék rövid megnevezése Retrofit készlet
Pólusok megnevezése 3P
Szabványok IEC 60669-2-5
Kiegészítő jellemzők
Le névleges üzemi áram 25 A -400 V AC 50/60 Hz
Ue névleges üzemi feszültség 400 V AC 50/60 Hz
Hálózati frekvencia 50/60 Hz
Vezérlés típusa Rúd
Helyi jelzés ON/OFF jelzés és lámpa
Érintkező helyzetjelző Igen
Szerelési mód Csíptetve
Szerelőtartó DIN sín
9 mm furattávolság 6
Magasság 76 mm
Szélesség 54 mm
Mélység 82 mm
Súly 0,226 kg
Mechanikus tartósság 5000 ciklus
Csatlakozás típusa Alagút típusú terminálok (felső panel) - 1...4 mm² - merev
Alagút típusú terminálok (felső panel) - 1...35 mm² - Rugalmas sodrott
Környezet
A környezeti levegő hőmérséklete működés közben -20…50 °C
Környezeti levegő hőmérséklet tárolásra -40…80 °C
Csomagolási egység
Unit Type of Package 1 PCE
Number of Units in Package 1 1
Package 1 Height 5,4 cm
Package 1 Width 7,5 cm
Package 1 Length 8,5 cm
Package 1 Weight 227,0 g
Unit Type of Package 2 BB1
Number of Units in Package 2 4
Package 2 Height 8,0 cm
Package 2 Width 9,4 cm
Package 2 Length 23,0 cm
Package 2 Weight 961,0 g
Unit Type of Package 3 S03
Number of Units in Package 3 48
Package 3 Height 30,0 cm
Package 3 Width 30,0 cm
Package 3 Length 40,0 cm
Package 3 Weight 12,04 kg
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
Körkörösségi profil
print Élettartam végére vonatkozó információ
WEEE A terméket az európai uniós piacok területén az adott hulladékgyűjtési szabályozásnak megfelelően kell leselejtezni, és nem szabad a háztartási hulladékba dobni.
Garancia
Garancia 18 months