|
|
|
R9S64440
RESI9 szakaszolókapcsoló, 4P, 40A
|
|
|
Fő jellemzők
Range of product
|
Resi9
|
Termék vagy alkatrész típusa
|
Szakaszolókapcsoló
|
Készülék rövid neve
|
Resi9 SWITCH
|
Pólusok megnevezése
|
4P
|
Szabványok
|
IEC 60669-2-4
|
Kiegészítő jellemzők
Le névleges üzemi áram
|
40 A -400 V AC 50/60 Hz
|
Ue névleges üzemi feszültség
|
400 V AC 50/60 Hz
|
Hálózati frekvencia
|
50/60 Hz
|
Hőelvezetés
|
4,4 W
|
Vezérlő típusa
|
Kapcsoló
|
Helyi jelzés
|
ON/OFF jelzés
|
Érintkező helyzetjelző
|
Igen
|
Szerelési mód
|
Klipszes
|
Rögzítés
|
DIN sín
|
9 mm-es osztások
|
8
|
Magasság
|
80 mm
|
Szélesség
|
72 mm
|
Mélység
|
85 mm
|
Nettó súly
|
0,298 kg
|
Mechanikai tartósság
|
5000 ciklus
|
Csatlakozás típusa
|
Alagút típusú terminálok (felső vagy alsó) - 1...35 mm² - merev
Alagút típusú terminálok (felső vagy alsó) - 1...25 mm² - rugalmas
|
Környezet
A környezeti levegő hőmérséklete működés közben
|
-20…50 °C
|
Környezeti levegő hőmérséklet tárolásra
|
-40…80 °C
|
Csomagolási egység
1. csomag-csomagolási egység típusa
|
PCE
|
Egységek száma 1. csomagban
|
1
|
1. csomag magassága
|
8 cm
|
1. csomag szélessége
|
7,2 cm
|
1.csomag hossza
|
8,5 cm
|
1. csomag súlya
|
300 g
|
2. csomag- csomagolási egység típusa
|
BB1
|
Egységek száma 2. csomagban
|
3
|
2.csomag magassága
|
8,5 cm
|
2. csomag szélessége
|
9,4 cm
|
2. csomag hossza
|
22 cm
|
2. csomag súlya
|
954 g
|
3. csomag- csomagolási egység típusa
|
S03
|
Egységek száma 3. csomagban
|
36
|
3.csomag magassága
|
30 cm
|
3. csomag szélessége
|
30 cm
|
3. csomag hossza
|
40 cm
|
3. csomag súlya
|
12,021 kg
|
Kínálat fenntarthatósága
Garancia
|
|