|
|
|
R9XFH312
RESI9 gyűjtősín, 3P, 12 osztás
|
|
|
Fő jellemzők
Termékcsalád
|
Resi9
|
Termék vagy komponens típusa
|
Fésűs gyűjtősín összekötő
|
Szerelési mód
|
Vízszintes és függőleges
|
Tartozék / alkatrész kategóriája
|
Csatlakozó tartozék
|
Vonalak leírása
|
3L
|
Length in 18 mm modules
|
12
|
Kiegészítő jellemzők
Kivezetések száma
|
4-pontos 3 L
|
1 utas pólusok konfigurációja
|
1 x 3P
|
Csatlakozótüske
|
18 mm
|
Csatlakozó típusa
|
Villa
|
Utak közötti távolság
|
54 mm
|
Jelölés
|
L1 L2 L3
|
Szigetelés
|
Szigetelt
|
Eszköz megjelenés
|
Vághatatlan
|
Le névleges üzemi áram
|
63 A -40 °C
|
Ue névleges üzemi feszültség
|
400 V AC Ph/Ph
|
Ui névleges szigetelési feszültség
|
500 V AC
|
Szerelési hely
|
Alul mellett bikonnekt
|
9 mm furattávolság
|
24
|
Szélesség
|
220 mm
|
Szín
|
Fehér (RAL 9003)
|
Termékcsalád kompatibilitás
|
Acti9 K60
Resi9 MCB
Resi9 RCBO
Resi9 RCCB
Resi9 kapcsoló
|
Környezet
Szabványok
|
IEC 60947-7-1
IEC 61439-3
|
Terméktanúsítvány
|
CE
|
Tűzellenállási képesség
|
960 °C ( 30 s ) megfelel IEC 60695-2-10
|
Szennyezettségi fok
|
4
|
Csomagolási egység
Csomagolási egység típusa 1.
|
PCE
|
Egységek száma az 1. csomagban
|
1
|
1. csomag súlya
|
81,0 g
|
1. csomag magassága
|
2,5 cm
|
1. csomag szélessége
|
1,5 cm
|
1. csomag hosszúsága
|
21,2 cm
|
Csomagolási egység típusa 2.
|
S04
|
Egységek száma az 2. csomagban
|
195
|
2. csomag súlya
|
19,865 kg
|
2. csomag magassága
|
30,0 cm
|
2. csomag szélessége
|
40,0 cm
|
2. csomag hosszúsága
|
60,0 cm
|
Csomagolási egység típusa 3.
|
P12
|
Egységek száma az 3. csomagban
|
2160
|
3. csomag súlya
|
253,488 kg
|
3. csomag magassága
|
105,0 cm
|
3. csomag szélessége
|
80,0 cm
|
3. csomag hosszúsága
|
120,0 cm
|
Kínálat fenntarthatósága
Fenntarthatósági állapot
|
Green Premium termék
|
REACh rendelet
|
REACh nyilatkozat
|
REACh: a különös aggodalomra okot adó anyagoktól (SVHC) mentes
|
Igen
|
EU RoHS irányelv
|
Megfelelő
EU RoHS nyilatkozat
|
Mérgező nehézfémtől mentes
|
Igen
|
Higanymentes
|
Igen
|
RoHS korlátozás alóli kivétel
|
Igen
|
Kínai RoHS rendelet
|
Kínai RoHS nyilatkozat
|
Környezetvédelmi közzététel
|
A termék környezeti profilja
|
WEEE
|
A terméket az európai uniós piacok területén az adott hulladékgyűjtési szabályozásnak megfelelően kell leselejtezni, és nem szabad a háztartási hulladékba dobni.
|
Garancia
|
|