Schneider-Electric
 
RE22R2MMU picture- scope
RE22R2MMU
Zelio Time multifunkciós időrelé, 10 funkció, 2CO, 24VDC/24-240VAC
Schneider Electric
Jellemzõk
Fő jellemzők
Termékcsalád Harmony XA2
Termék vagy komponens típusa Multifunction relay
Diszkrét kimenet típusa Relé
Készülék rövid megnevezése RE22
Névleges kimeneti áram 8 A
Kiegészítő jellemzők
Érintkezők típusa és összetétele 1 kapcsolási ciklus időzített kontaktus
1 kapcsolási ciklus időzített vagy azonnali kontaktus
Időkésleltetés típus Power on-delay
On-delay and off-delay
Interval
Kikapcsolás késleltetés
Symmetrical flashing
Időkésleltetési intervallum 10...100 h
600 s
0.1...2 s
1...10 perc
1...13 s
1...10 s
6...60 s
Vezérlés típusa Forgatógombos nyomó típusú homloklap
[Us] névleges betáplálási feszültség 24...240 V AC
24 V DC
Feszültségtartomány 0,85...1,1 Us
Betáplálási frekvencia 50...60 Hz +/- 5 V
Csatlakozás típusa Screw terminals for lug, 2 x 100 mm² kábelvéggel
Screw terminals for lug, 2 x 2,5 mm² + 1 x 4 mm² kábelvég nélkül
Meghúzási nyomaték 0,6…1 N.m megfelel IEC 60947-1
Burkolat anyaga Önkioltó
Ismétlési pontosság +/- 0,5% megfelel IEC 61812-1
Hőmérsékletingadozás +/- 0,05%/°C
Feszültség ingadozás +/- 0,2%/V
Időkésleltetés állítási pontossága +/- 10% a méréshatárra -25 °C külső megfelel IEC 61812-1
Control signal pulse width 30 ms
100 ms terhelés alatt
Szigetelési ellenállás 100 mOhm -500 V DC elkülönítetlen megfelel IEC 60669
Recovery time 120 ms de-energetizációkor
Ellenállóképesség mikromegszakításokkal szemben 10 ms
Teljesítményigény VA-ban 50 VA -240 V AC/DC
Teljesítményigény W-ben 0,7 W -24 V DC
Megszakítási kapacitás 2000 VA
Minimális kapcsolóáram 10 mA -5 V
Maximális kapcsolási áram 8 mA
Maximális kapcsolási feszültség 250 V
Elektromos élettartam 100000 ciklus esetén rezisztív terhelés, 8 A -250 V, AC-1
Mechanikus tartósság 10000000 ciklus
Rated impulse withstand voltage 5 kV esetén 1,2…50 µs megfelel IEC 60669
5 kV megfelel IEC 61812-1
Power on delay 100 ms
Biztonsági megbízhatósági adatok MTTFd = 182,6 év
B10d = 170000
Szerelési helyzet Bármely pozíció a normál függőleges tartó síkhoz képest
Rögzítő tartó 35 mm bütykös szimmetrikus sín megfelel EN/IEC 60715
LED állapota Zöld LED (villanó világító blokk) esetén ütemezés folyamatban
Zöld LED (folyamatos vagy villogó) esetén betáp ON
Sárga LED esetén relé bekapcsolva
Szélesség 22,5 mm
Súly 0,09 kg
Környezet
Dielektromos szilárdság 2,5 kV esetén 1 perc -50 Hz megfelel IEC 61812-1
Szabványok IEC 61812-1
EN 61000-6-1
EN 61000-6-2
EN 61000-6-3
EN 61000-6-4
Direktívák 2004/108/EC - elektromágneses kompatibilitás
2006/95/EC - kisfeszültségű direktíva
Termék minősítések CULus 508
CSA-Ex
CE
CCC
RCM
GOST
EAC
Üzemi környezeti levegő hőmérséklet -20…60 °C
Környezeti levegő hőmérséklet tárolásra -30…60 °C
IP védettségi szint Burkolat: IP405 megfelel IEC 60529
Sorkapocs fedél: IP20 megfelel IEC 60529
Előlap: IP405 megfelel IEC 60529
Rezgési ellenállás 20 m/s² maximum (f= 10…150 Hz) megfelel IEC 60068-2-6
Ütésállóság 15 gn esetén 11 ms megfelel IEC 60068-2-27, Ea tesztek
Relatív páratartalom 93 %, kondenzáció nélkül megfelel IEC 60068-2-30 test Db
Elektromágneses kompatibilitás Gyors villamos tranziens/impulzus védettség teszt - tesztszint: 6 kV (érintkező kisülés)4. szint megfelel EN/IEC 61000-4-2
Gyors villamos tranziens/impulzus védettség teszt - tesztszint: 8 kV légrés, 4 kV érintkező (riasztás)4. szint megfelel EN/IEC 61000-4-2
Gyors tranziens impulzus - tesztszint: 1 kV (kapacitív csatolás)4. szint megfelel IEC61000-4-4 1-es szint
Gyors tranziens impulzus - tesztszint: 2 kV, 5/100 kHz (direkt kisütés)4. szint megfelel IEC61000-4-4 1-es szint
Túlfeszültség ellen védett 1,2/50-8/20 - tesztszint: 1 kV (differenciális módus)4. szint megfelel IEC 61000-4-5 3. szint
Túlfeszültség ellen védett 1,2/50-8/20 - tesztszint: 2 kV, 5/100 kHz (kommunikációs áramkör)4. szint megfelel IEC 61000-4-5 3. szint
Gyors tranziens elleni védelem teszt - tesztszint: 10 Vrms (0,15...8 MHz)4. szint megfelel IEC 61000-4-6 3-as szint
Elektromágneses zavar elleni védettség - tesztszint: 10 V/m, 80 MHz...1 GHz (80 MHz...1 GHz)4. szint megfelel IEC 61000-4-3 3. szint
Sugárzott rádio-elektromos interferencia elleni védettség - tesztszint: 30 %, 500 ms (500 ms) megfelel IEC 61000-4-12
Sugárzott rádio-elektromos interferencia elleni védettség - tesztszint: 100 % (20 ms) megfelel IEC 61000-4-12
Vezetett zavarkibocsátásB osztályú megfelel EN 55022-11 1. csoport
Csomagolási egység
Unit Type of Package 1 PCE
Number of Units in Package 1 1
Package 1 Height 2,5 cm
Package 1 Width 8,2 cm
Package 1 Length 9,5 cm
Package 1 Weight 104 g
Unit Type of Package 2 S02
Number of Units in Package 2 40
Package 2 Height 15 cm
Package 2 Width 30 cm
Package 2 Length 40 cm
Package 2 Weight 4,667 kg
Kínálat fenntarthatósága
Fenntarthatósági állapot Green Premium termék
REACh rendelet
print REACh nyilatkozat
EU RoHS irányelv Proaktív megfelelőség (A termék nem tartozik az EU RoHS jogi hatálya alá)
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
Körkörösségi profil
print Élettartam végére vonatkozó információ