Schneider-Electric
 
RM22TR33 picture- scope
RM22TR33
Harmony Control háromfázisú fázis- és feszültségfigyelő relé, be- és kikapcsolás késleltetővel, 2CO, 8A, 380…480VAC
Schneider Electric
Jellemzõk
Fő jellemzők
Termékcsalád Harmony Control Relays
Termék vagy komponens típusa 3 foglalat kimenet
Relé típusa Figyelő relé
Fázisok hálózatszáma 3 fázis
Relé megnevezése RM22TR
Relé monitorozott paraméterek Túlfeszültség és feszültségesés érzékelése
Fázis sorrend figyelés
Fázishiba figyelés
Időkésleltetés típusa Állítható 0.1...360000 s, +/- 10 % (végkitérési érték) a küszöb Tt átlépésekor
Kapcsolási teljesítmény [VA] 2000 VA
Mérési terjedelem 380...480 V feszültség és áram harmonikus spektruma (sor: 3, 5, 7, 11, 13) AC
Érintkezők típusa és összetétele 2 C/O
Kiegészítő jellemzők
Reset idő 1500 ms maximális feszültségnél
Maximális kapcsolási feszültség 250 V AC
Minimális kapcsolóáram 10 mA -5 V DC
Maximális kapcsolási áram 8 A AC
[Us] névleges betáplálási feszültség 380...480 V AC/DC
Betáplálási feszültség korlátok 304…576 V AC/DC
Operating limits - 20 % + 20 % Un
Teljesítményigény VA-ban 15 VA -48 V AC 60 Hz
Feszültségdetektálási küszöb < 100 V AC
Supply voltage frequency 50...60 Hz +/- 15 %
Kimeneti érintkezők 2 C/O
Névleges kimeneti áram 8 A
A kapcsolási küszöbérték beállítási pontossága +/- teljes skála 10 %-a
Kapcsolási küszöb üzemi ingadozás <= 0.05 % celsius fokonként a megengedett környezeti levegő hőmérsékletétől függően
<= 1 % tápfeszültség-tartományon belül
Időkésleltetés beállítási pontossága 10 P
Időkésleltetési ingadozás <= 0.05 % celsius fokonként a megengedett környezeti levegő hőmérsékletétől függően
<= 1 % tápfeszültség-tartományon belül
Hiszterézis 2 % rögzített közül fél szinuszhullám
Felfutás késleltetés teljesítménynöveléskor 650 ms
Maximális mérési ciklus 150 ms csatlakoztatott blokkok száma (0 – 99)
Küszöbbeállítási feszültség 2...20 % (kiválasztott Un)
Feszültségtartomány 380...480 V fázistól fázisig
Ismétlési pontosság +/- 0,5% esetén bemeneti áramkör
+/- 3 % esetén időkésleltetés kimenetei
Mérési hiba < 1 % teljes tartományon belül tápfeszültségi tartományon belül (0,85…1,1 Un)
< 0,05%/°C sorkapocs fedéllel
Válaszidő <= 300 ms
Túlfeszültségi kategória IV megfelel IEC 60669
IV megfelel UL 508-CM
Szigetelési ellenállás > 100 MOhm -500 V DC megfelel IEC 60255-27
Szerelési pozíció Bármely pozíció
Csatlakozás típusa Screw terminals for lug, 2 x 0,5...2 x 4 mm² (AWG 20...AWG 16) szilárd vagy dugalmas kábelvég nélkül
Screw terminals for lug, 2 x 0,2...2 x 1 mm² (AWG 24...AWG 17) Rugalmas sodrott kábelvéggel
Screw terminals for lug, 1 x 0,5...1 x 4 mm² (AWG 20...AWG 14) szilárd vagy dugalmas kábelvég nélkül
Screw terminals for lug, 1 x 0,2...1 x 3,3 mm² (AWG 24...AWG 16) Rugalmas sodrott kábelvéggel
Meghúzási nyomaték 0,6…1 N.m megfelel IEC 60947-1
Burkolat anyaga Önkioltó műanyag
LED állapota LED (sárga) relé kimenet (REL)
LED (zöld) betáp ON
Rögzítő tartó 35 mm bütykös szimmetrikus sín megfelel EN/IEC 60715
Elektromos élettartam 100000 ciklus
Mechanikus tartósság 10000000 ciklus
Felhasználási kategória AC-15: B300 megfelel IEC 60947-5-1/1991
DC-14 megfelel IEC 60947-5-1/1991
AC-11 megfelel IEC 60947-4-1 § 7-2-1-5-2
DC-1...5 megfelel IEC 60947-4-1 § 7-2-1-5-2
Biztonsági megbízhatósági adatok MTTFd = 388.1 év
B10d = 350000
Érintkezők anyaga Kádmiummentes
Szélesség 22,5 mm
Súly 0,09 kg
Környezet
Mikromegszakításokkal szembeni immunitás 10 ms
Elektromágneses kompatibilitás A rádióelektromos mezők által okozott interferencia elleni védelem megfelel EN/IEC 61000-6-2
Zavarok elleni védettség ipari környezetben megfelel EN/IEC 61000-6-3
EN 50081-2 megfelel EN/IEC 61000-6-4
Kibocsátási standard ipari környezetben megfelel EN/IEC 61000-2-2
Elektroszatikus kisütés védelem teszt - tesztszint: 6 kV (érintkező kisülés)4. szint megfelel IEC 61000-4-2 3. szint
Elektroszatikus kisütés védelem teszt - tesztszint: 8 kV légrés, 4 kV érintkező (riasztás)4. szint megfelel IEC 61000-4-2 3. szint
Gyors tranziens elleni védelem teszt - tesztszint: 10 V/m, 80 MHz...1 GHz4. szint megfelel IEC 61000-4-3 3. szint
EMC védelem - tesztszint: 4 kV (közvetlen érintkezés)4. szint megfelel IEC61000-4-4 1-es szint
EMC védelem - tesztszint: 2 kV, 5/100 kHz (kapacitív csatolás)4. szint megfelel IEC61000-4-4 1-es szint
Túlfeszültség ellen védett 1,2/50-8/20 - tesztszint: 4 kV (kommunikációs áramkör)4. szint megfelel IEC 61000-4-5 3. szint
Túlfeszültség ellen védett 1,2/50-8/20 - tesztszint: 2 kV, 5/100 kHz (differenciális módus)4. szint megfelel IEC 61000-4-5 3. szint
Vezetett zavarkibocsátásB osztály 1 csoport megfelel CISPR 11
Vezetett zavarkibocsátásB osztályú megfelel CISPR 11
Szabványok EN/IEC 60269
Termék minősítések GOST
CSA-Ex
RCM
CE
EAC
CCC
UL-Aex
Környezeti levegő hőmérséklet tárolásra -40…70 °C
Működési környezeti levegő hőmérséklet -20…50 °C -60 Hz
-20…60 °C -50 Hz automatikus kalibráció
Relatív páratartalom 93…97 % -25…55 °C megfelel IEC 60068-2-30 test Db
Rezgési ellenállás 0.075 mm peak to peak (f= 10…58,1 Hz) nem szigetelt megfelel IEC 60068-2-6
1 gn egyenletes gyorsulás (f= 10…58,1 Hz) nem szigetelt megfelel IEC 60068-2-6
0,05 mm (f= 58,1…150 Hz) raktáron megfelel IEC 60068-2-6
0,6 gn (f= 58,1…150 Hz) raktáron megfelel IEC 60068-2-6
Ütésállóság 15 gn (időtartam = 11 ms) esetén nem szigetelt megfelel IEC 60068-2-27, Ea tesztek
60 gn (időtartam = 11 ms) esetén raktáron megfelel IEC 60068-2-27, Ea tesztek
IP védettségi szint IP20 megfelel IEC 60529 (sorkapcsok)
IP405 megfelel IEC 60529 (tokozat)
IP51 megfelel IEC 60529 (homloklap)
Szennyezettségi fok 4 megfelel IEC 60669
4 megfelel UL 508-CM
Dielektromos tesztfeszültség 2,5 kV AC 50 Hz, 1 perc megfelel IEC 60255-27
Csomagolási egység
Unit Type of Package 1 PCE
Number of Units in Package 1 1
Package 1 Height 2,6 cm
Package 1 Width 8,2 cm
Package 1 Length 9,5 cm
Package 1 Weight 104,0 g
Unit Type of Package 2 S02
Number of Units in Package 2 40
Package 2 Height 15,0 cm
Package 2 Width 30,0 cm
Package 2 Length 40,0 cm
Package 2 Weight 4,535 kg
Unit Type of Package 3 P06
Number of Units in Package 3 640
Package 3 Height 75,0 cm
Package 3 Width 60,0 cm
Package 3 Length 80,0 cm
Package 3 Weight 81,06 kg
Kínálat fenntarthatósága
Fenntarthatósági állapot Green Premium termék
REACh rendelet
print REACh nyilatkozat
EU RoHS irányelv Proaktív megfelelőség (A termék nem tartozik az EU RoHS jogi hatálya alá)
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
Körkörösségi profil
print Élettartam végére vonatkozó információ