|
|
|
RM22UA23MR
Harmony Control feszültségfigyelő relé, 2CO, 8A, 24…240VAC/DC, mérési tart.:15…500V
|
|
|
Fő
Termékcsalád
|
Harmony Control Relays
|
Termék vagy alkatrész típusa
|
Feszültség konvertáló
|
Relé típusa
|
Feszültségfigyelő relé
|
Fázisok hálózatszáma
|
Kétfázisú
|
Betápláló áramkör típusa
|
DC elkülönítetlen
|
Relé megnevezése
|
RM22UA
|
Relé monitorozott paraméterek
|
Túlfeszültség érzékelés
|
Time delay
|
Nélkül
|
Kapcsolási teljesítmény [VA]
|
2000 VA
|
Minimális kapcsolóáram
|
10 mA -5 V DC
|
Maximális kapcsolási áram
|
8 A AC
|
Teljesítményigény VA-ban
|
3,5 VA AC
|
Mérési terjedelem
|
15...600 V feszültség és áram harmonikus spektruma (sor: 3, 5, 7, 11, 13) automatikus kalibráció 50/60 Hz
|
Felhasználási kategória
|
AC-15: B300 megfelel IEC 60947-5-1/1991
DC-14 megfelel IEC 60947-5-1/1991
AC-1 megfelel IEC 60947-4-1 § 7-2-1-5-2
DC-1...5 megfelel IEC 60947-4-1 § 7-2-1-5-2
|
Érintkezők típusa és összetétele
|
2 C/O
|
Kiegészítő
Reset idő
|
1500 ms maximális feszültségnél
|
Maximális kapcsolási feszültség
|
250 V AC
|
[Us] névleges betáplálási feszültség
|
24...240 V AC SELV 50/60 Hz
|
Betáplálási feszültség korlátok
|
20,4…264 V AC SELV
|
Maximális fogyasztás [W]
|
1,5 W DC
|
Mikromegszakításokkal szembeni immunitás
|
10 ms
|
Ellenállás végpontokon keresztül
|
150 kOhm -E2-M kapcsok
300 kOhm -E1-M kapcsok
500 kOhm -E3-M kapcsok
|
Kimeneti érintkezők
|
2 C/O
|
Maximális mérési ciklus
|
100 ms csatlakoztatott blokkok száma (0 – 99)
|
Hiszterézis
|
5…50 % állítható közül beállított küszöb
|
Delay at power up
|
600 ms
|
Ismétlési pontosság
|
+/- 0,5% esetén bemeneti áramkör
|
Mérési hiba
|
< 1 % teljes tartományon belül tápfeszültségi tartományon belül (0,85…1,1 Un)
0,05%/°C sorkapocs fedéllel
|
Válaszidő
|
<= 500 ms
|
Túlfeszültségi kategória
|
IV megfelel IEC 60669
|
Szigetelési ellenállás
|
> 100 MOhm -500 V DC
|
[Ui] névleges szigetelési feszültség
|
250 V megfelel IEC 60669
|
[Uimp] névleges lökő-feszültség állóság
|
5 kV ideig 1,2/50 µs megfelel IEC 60255-27
|
Szigetelés
|
Tápegység és mérőpont között
|
Csatlakozás típusa
|
Csavaros bekötések, 2 x 0,5...2 x 4 mm² (AWG 20...AWG 16) tömör kábelvég nélkül
Csavaros bekötések, 2 x 0,2...2 x 1 mm² (AWG 24...AWG 17) rugalmas kábelvéggel
Csavaros bekötések, 1 x 0,5...1 x 4 mm² (AWG 20...AWG 14) tömör kábelvég nélkül
Csavaros bekötések, 1 x 0,2...1 x 3,3 mm² (AWG 24...AWG 16) rugalmas kábelvéggel
|
Meghúzási nyomaték
|
0,6…1 N.m megfelel IEC 60947-1
|
Burkolat anyaga
|
Önkioltó műanyag
|
Rögzítő tartó
|
35 mm bütykös szimmetrikus sín megfelel EN/IEC 60715
|
Elektromos élettartam
|
100000 ciklus
|
Mechanikus tartósság
|
10000000 ciklus
|
Érintkezők anyaga
|
Kádmiummentes
|
Biztonsági megbízhatósági adatok
|
MTTFd = 308.2 év
B10d = 290000
|
Szélesség
|
22,5 mm
|
Nettó súly
|
0,11 kg
|
Kompatibilitási kód
|
RM22
|
Környezet
Elektromágneses kompatibilitás
|
A rádióelektromos mezők által okozott interferencia elleni védelem megfelel EN/IEC 61000-6-2
Zavarok elleni védettség ipari környezetben megfelel EN/IEC 61000-6-3
EN 50081-2 megfelel EN/IEC 61000-6-4
Kibocsátási standard ipari környezetben megfelel EN/IEC 61000-2-2
Elektroszatikus kisütés védelem teszt - tesztszint: 6 kV (érintkező kisülés)4. szint megfelel IEC 61000-4-2 3. szint
Elektroszatikus kisütés védelem teszt - tesztszint: 8 kV légrés, 4 kV érintkező (riasztás)4. szint megfelel IEC 61000-4-2 3. szint
Gyors tranziens elleni védelem teszt - tesztszint: 10 V/m, 80 MHz...1 GHz4. szint megfelel IEC 61000-4-3 3. szint
EMC védelem - tesztszint: 4 kV (közvetlen érintkezés)4. szint megfelel IEC61000-4-4 1-es szint
EMC védelem - tesztszint: 2 kV, 5/100 kHz (kapacitív csatolás)4. szint megfelel IEC61000-4-4 1-es szint
Túlfeszültség ellen védett 1,2/50-8/20 - tesztszint: 4 kV (kommunikációs áramkör)4. szint megfelel IEC 61000-4-5 3. szint
Túlfeszültség ellen védett 1,2/50-8/20 - tesztszint: 2 kV, 5/100 kHz (differenciális módus)4. szint megfelel IEC 61000-4-5 3. szint
Vezetett zavarkibocsátásB osztály 1 csoport megfelel CISPR 11
Vezetett zavarkibocsátásB osztályú megfelel CISPR 11
|
Szabványok
|
EN/IEC 60269
|
Terméktanúsítványok
|
CE
CCC
GOST
RCM
UL-Aex
EAC
CSA-Ex
|
Tárolási környezeti hőmérséklet
|
-40…70 °C
|
Működési környezeti levegő hőmérséklet
|
-20…50 °C -60 Hz
-20…60 °C -50 Hz
|
Relatív páratartalom
|
93…97 % -25…55 °C megfelel IEC 60068-2-30 test Db
|
Rezgési ellenállás
|
0.075 mm peak to peak (f= 10…58,1 Hz) nem szigetelt megfelel IEC 60068-2-6
1 gn egyenletes gyorsulás (f= 10…58,1 Hz) nem szigetelt megfelel IEC 60068-2-6
0,05 mm (f= 58,1…150 Hz) raktáron megfelel IEC 60068-2-6
0,6 gn (f= 58,1…150 Hz) raktáron megfelel IEC 60068-2-6
|
Ütésállóság
|
15 gn (időtartam = 11 ms) esetén nem szigetelt megfelel IEC 60068-2-27, Ea tesztek
60 gn (időtartam = 11 ms) esetén raktáron megfelel IEC 60068-2-27, Ea tesztek
|
IP védettségi szint
|
IP20 megfelel MSZ EN 60529 (sorkapcsok)
IP40 megfelel MSZ EN 60529 (tokozat)
IP51 megfelel MSZ EN 60529 (homloklap)
|
Szennyezettségi fok
|
3 megfelel IEC 60669
|
Dielektromos tesztfeszültség
|
2,5 kV AC 50 Hz, 1 perc megfelel IEC 60255-27
|
Csomagolási egység
Csomag-csomagolási egység típusa
|
PCE
|
Egységek száma 1. csomagban
|
1
|
1. csomag magassága
|
2,6 cm
|
1. csomag szélessége
|
8,2 cm
|
1.csomag hossza
|
9,5 cm
|
1. csomag súlya
|
121,0 g
|
2. csomag- csomagolási egység típusa
|
S02
|
Egységek száma 2. csomagban
|
40
|
2.csomag magassága
|
15,0 cm
|
2. csomag szélessége
|
30,0 cm
|
2. csomag hossza
|
40,0 cm
|
2. csomag súlya
|
5,252 kg
|
3. csomag- csomagolási egység típusa
|
P06
|
Egységek száma 3. csomagban
|
640
|
3.csomag magassága
|
80,0 cm
|
3. csomag szélessége
|
80,0 cm
|
3. csomag hossza
|
60,0 cm
|
3. csomag súlya
|
93,22 kg
|
Kínálat fenntarthatósága
|
|