Schneider-Electric
 
RSL1PVBU picture- scope
RSL1PVBU
Harmony RSL sorkapocs relé foglalattal, 1CO, 6A, 24VAC/DC, csavaros
Schneider Electric
Jellemzõk
Fő jellemzők
Termékcsalád Harmony Electromechanical Relays
Sorozatnév Interfészrelé
Termék vagy komponens típusa Pre-assembled plug-in relay with socket
Készülék rövid megnevezése RSLZ
Érintkezők típusa és összetétele 1 kapcsolási ciklus
Érintkezők működése Standard
Vezérlőkör feszültség 24 V DC
[Ithe] egyezményes zárt szerelésű termikus áram 6 A --40…55 °C
Állapot LED Van
Tű alakja Tűs (PCB)
Kiegészítő jellemzők
Rögzítési mód Plug-in
Átlagos ellenállás 3390 Ohm hálózat: DC -23 °C +/- 10 %
[Ui] névleges szigetelési feszültség 250 V megfelel EN/IEC
277 V megfelel cULus 508
[Uimp] névleges lökő-feszültség állóság 6 kV megfelel IEC
Érintkezők anyaga Ezüstötvözet (AgSnO2)
[Ie] névleges üzemi áram 6 A 1 kapcsolási ciklus (AC-2) megfelel IEC/UL
Minimális kapcsolási áram 100 mA
Maximális kapcsolási feszültség 277 V
Minimális kapcsolási feszültség 12 V
Maximális kapcsolási teljesítmény 1500 VA
150 W
Minimális kapcsolási kapacitás 120 mW
Működési ráta <= 18000 ciklus/óra névleges
<= 360 ciklus/óra egyirányú számlálás
Mechanikus tartósság 10000000 ciklus
Elektromos tartósság 60000 ciklus esetén rezisztív terhelés, 6 A -250 V, AC-11
Üzemidő 5 ms visszaállítás
12 ms
Jelölés CE
Védelmi kategória RT III
Tesztszintek B. szint
Működési helyzet Tetszőleges pozíció
Magasság 78,6 mm
Szélesség 6,2 mm
Mélység 95 mm
Végpontok leírása ISO n°1 (A1-A2)CO
(11-12-14)OC
Csomagolási egység 10
Súly 0,029 kg
Terhelés áram 6 A -250 V AC 0,5 mm-es szerelési távolság
Átlagos fogyasztás W-ban 0,17 W, DC
Kioldási feszültségküszöb >= 0,05 Uc
Érintkező elrendezés Különálló
Csatlakozás típusa Csavaros bekötés, 1 x 0,2...1 x 3,3 mm² (AWG 24...AWG 16) Rugalmas sodrott kábelvéggel
Csavaros bekötés, 1 x 0,2...1 x 3,3 mm² (AWG 24...AWG 16) szilárd vagy dugalmas kábelvég nélkül
Meghúzási nyomaték < 0,5 N.m esetén M2,5
Biztonsági megbízhatósági adatok B10d = 60000
Vezérlés típusa Tesztgomb nélkül
Szerelőtartó 35 mm szimmetrikus sín
Eszköz megjelenés Komplett termék
Környezet
Bemeneti feszültség 24 V AC/DC (bemeneti feszültség hatérérték: 21,6...28,8 V)
Dielektromos szilárdság 1000 V AC eszközök között
4000 V AC tekercs és érintkező között
Szabványok CSA C22.2 No 14
UL 508-CM
EN/IEC 61810-1 (2. kiadás )
Termék minősítések UL-Aex
GOST-R
CSA-Ex
Környezeti levegő hőmérséklet tárolásra -40…85 °C
Rezgési ellenállás 10 konstans gyorsuláással, amplitúdó = +/- 1 mm (f = 10…150 Hz)10 ciklus tengelyenként megfelel EN/IEC 60068-2-6
5 Gn konstans gyorsulás, amplitúdó = +/- 1 mm (f = 10…150 Hz)10 ciklus működésen kívül megfelel EN/IEC 60068-2-6
IP védettségi szint IP405 megfelel EN/IEC 60529 and EN/IEC 60947-5-1
Ütésállóság 10 gn (időtartam = 11 ms) esetén raktáron megfelel EN/IEC 60068-2-27 Ea
60 gn (időtartam = 11 ms) esetén NO érintkező megfelel EN/IEC 60068-2-27 Ea
A környezeti levegő hőmérséklete a működéshez -40…55 °C
Csomagolási egység
Csomagolási egység típusa 1. PCE
Egységek száma az 1. csomagban 1
1. csomag súlya 28,0 g
1. csomag magassága 0,5 cm
1. csomag szélessége 7,9 cm
1. csomag hosszúsága 9,6 cm
Csomagolási egység típusa 2. BB1
Egységek száma az 2. csomagban 10
2. csomag súlya 313,0 g
2. csomag magassága 7,0 cm
2. csomag szélessége 8,7 cm
2. csomag hosszúsága 10,3 cm
Csomagolási egység típusa 3. S03
Egységek száma az 3. csomagban 300
3. csomag súlya 9,902 kg
3. csomag magassága 30,0 cm
3. csomag szélessége 30,0 cm
3. csomag hosszúsága 40,0 cm
Kínálat fenntarthatósága
EU RoHS irányelv Proaktív megfelelőség (A termék nem tartozik az EU RoHS jogi hatálya alá)
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
Körkörösségi profil
print Élettartam végére vonatkozó információ
WEEE A terméket az európai uniós piacok területén az adott hulladékgyűjtési szabályozásnak megfelelően kell leselejtezni, és nem szabad a háztartási hulladékba dobni.
Garancia
Garancia 18 months