Schneider-Electric
 
RSZE1S48M picture- scope
RSZE1S48M
Harmony foglalat, RSB1A160** és RSB2A080** relékhez, elválasztott elrendezésű, csatlakozós
Schneider Electric
Jellemzõk
Fő jellemzők
Termékválaszték Harmony Electromechanical Relays
Készülék rövid neve RSZE05P
Termék vagy alkatrész típusa Aljzat
Termékkompatibilitás Dugaszolható relé RSL with 1 kapcsolási ciklus contact at 16 A
Dugaszolható relé RSL with 2 C/O contact at 8 A
Érintkezők típusa és összetétele 2 C/O
[Ith] egyezményes nyitott szerelési termikus áram 10 A
Kiegészítő jellemzők
Tű alakja Sík
[Ue] névleges üzemi feszültség < 250 V AC
Érintkező elrendezés Különálló
Csatlakozás típusa Csavaros bekötés, 1 x 0,25...2 x 1 mm² (AWG 22...AWG 16) rugalmas kábelvéggel
Csavaros bekötés, 2 x 0,25 mm2 (AWG 22...AWG 18) rugalmas kábelvéggel
Csavaros bekötés, 1 x 0.5...1 x 3.3 mm² (AWG 20...AWG 16) tömör kábelvég nélkül
Csavaros bekötés, 2 x 0,5...2 x 10 mm² (AWG 20...AWG 17) tömör kábelvég nélkül
Meghúzási nyomaték < 0.8 N.m esetén M3
Rögzítési mód Csavarral (panel 2 csavar, átmérő: 4 mm)
Rápattintható tartó (35 mm szimmetrikus DIN sín)
[Uimp] névleges lökő-feszültség állóság 3,6 kV
Túlfeszültség kategória III
Szennyezettségi fok 3
Minimális rendelési mennyiég 10
Szélesség 15,5 mm
Nettó súly 0,05 kg
Környezet
IP védettségi fok IP20 conforming to MSZ EN 60529
Szabványok IEC 61995-1
Terméktanúsítványok CSA-Ex
UL-Aex
Jelölés CE
Környezeti levegő hőmérséklete a tároláshoz -40…85 °C
Környezeti levegő hőmérséklete a működéshez -25…85 °C
Csomagolási egység
1. csomag-csomagolási egység típusa PCE
Egységek száma 1. csomagban 1
1. csomag magassága 1,700 cm
1. csomag szélessége 6,200 cm
1.csomag hossza 8,000 cm
1. csomag súlya 39,000 g
2. csomag- csomagolási egység típusa BB1
Egységek száma 2. csomagban 10
2.csomag magassága 7,000 cm
2. csomag szélessége 9,000 cm
2. csomag hossza 17,000 cm
2. csomag súlya 428,000 g
3. csomag- csomagolási egység típusa S03
Egységek száma 3. csomagban 240
3.csomag magassága 30,000 cm
3. csomag szélessége 30,000 cm
3. csomag hossza 40,000 cm
3. csomag súlya 10,575 kg
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
WEEE A terméket az európai uniós piacok területén az adott hulladékgyűjtési szabályozásnak megfelelően kell leselejtezni, és nem szabad a háztartási hulladékba dobni.
Garancia
Garancia 18 months