Schneider-Electric
 
RXM4AB2P7 picture- scope
RXM4AB2P7
Harmony RXM miniatűr relé, 4CO, 6A, 230VAC, tesztgomb, LED
Schneider Electric
Jellemzõk
Fő jellemzők
Termékcsalád Harmony Electromechanical Relays
Sorozatnév Miniatűr relé
Termék vagy komponens típusa Dugaszolható szilárd állapotú relé
Készülék rövid megnevezése RXZ
Érintkezők típusa és összetétele 4 C/O
Vezérlőkör feszültség 230 V AC 50/60 Hz
Állapot LED Van
Vezérlés típusa Lezárható tesztgomb
Felhasználási tényező 20 %
Kiegészítő jellemzők
Tű alakja Sík
[Ui] névleges szigetelési feszültség 250 V megfelel IEC
300 V megfelel CSA 1010
300 V megfelel UL94 (anyag V0)
[Uimp] névleges lökő-feszültség állóság 2,5 kV ideig 1,2/50 µs
Érintkezők anyaga AgNi
[Ie] névleges üzemi áram 3 A -29,5...31,6 V (DC-1) NC megfelel IEC
3 A -250 V (AC-1) NC megfelel IEC
6 A -29,5...31,6 V (DC-1) NO megfelel IEC
6 A -250 V (AC-1) NO megfelel IEC
6 A -277 V (AC-1) megfelel UL94 (anyag V0)
8 A -30 V (DC-1) megfelel UL94 (anyag V0)
Folyamatos kimeneti áram 5 A
Maximális kapcsolási feszültség 250 V megfelel IEC
Resistive rated load 6 A -250 V AC
6 A -29,5...31,6 V DC
Maximális kapcsolási teljesítmény 1500 VA/168 W
Legkisebb kapcsolási képesség 170 mW -10 mA, 17 V
Működési ráta <= 1200 ciklus/óra egyirányú számlálás
<= 18000 ciklus/óra névleges
Mechanikus tartósság 10000000 ciklus
Elektromos élettartam 100000 ciklus esetén rezisztív terhelés
Average coil consumption in VA 1,2 -60 Hz
Átlagos fogyasztás 1,2 VA -60 Hz
Kioldási feszültségküszöb >= 0,15 Uc
Operate time 20 ms
Release time 20 ms
Average coil resistance 15000 Ohm -20 mA 1 percig
Névleges üzemi feszültség korlátok 184...253 V AC
Biztonsági megbízhatósági adatok B10d = 100000
Védelmi kategória RT I
Tesztszintek B. szint
Működési helyzet Tetszőleges pozíció
CAD teljes magasság 82,8 mm
CAD teljes mélység 80,35 mm
Súly 0,037 kg
Eszköz megjelenés Komplett termék
Környezet
Dielektromos szilárdság 1300 V AC eszközök között mellett mikro szétkapcsolás szigetelés
2000 V AC tekercs és érintkező között mellett alapszigetelés szigetelés
2000 V AC tápfeszültség és föld között mellett alapszigetelés szigetelés
Termék minősítések CE
CSA-Ex
GOST-R
UL-Aex
LM-79
Szabványok CSA C22.2 No 14
EN/IEC 61810-1 (2. kiadás )
UL 508-CM
Környezeti levegő hőmérséklet tárolásra -40…85 °C
A környezeti levegő hőmérséklete a működéshez -40…55 °C
Rezgési ellenállás 3 mm, amplitúdó = +/- 1 mm (f = 10…150 Hz)5 ciklus működésen kívül
5 Gn konstans gyorsulás, amplitúdó = +/- 1 mm (f = 10…150 Hz)5 ciklus működésen kívül
IP védettségi szint IP405 megfelel EN/IEC 60529 and EN/IEC 60947-5-1
Ütésállóság 10 gn esetén raktáron
35 gn esetén NO érintkező
Szennyezettségi fok 3
Csomagolási egység
Csomagolási egység típusa 1. PCE
Egységek száma az 1. csomagban 1
1. csomag súlya 35,0 g
1. csomag magassága 2,0 cm
1. csomag szélessége 2,8 cm
1. csomag hosszúsága 4,8 cm
Csomagolási egység típusa 2. BB1
Egységek száma az 2. csomagban 10
2. csomag súlya 392,0 g
2. csomag magassága 3,0 cm
2. csomag szélessége 10,3 cm
2. csomag hosszúsága 12,5 cm
Csomagolási egység típusa 3. S02
Egységek száma az 3. csomagban 240
3. csomag súlya 9,942 kg
3. csomag magassága 15,0 cm
3. csomag szélessége 30,0 cm
3. csomag hosszúsága 40,0 cm
Kínálat fenntarthatósága
Fenntarthatósági állapot Green Premium termék
REACh rendelet
print REACh nyilatkozat
REACh: a különös aggodalomra okot adó anyagoktól (SVHC) mentes Igen
EU RoHS irányelv Proaktív megfelelőség (A termék nem tartozik az EU RoHS jogi hatálya alá)
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
Körkörösségi profil
print Élettartam végére vonatkozó információ
WEEE A terméket az európai uniós piacok területén az adott hulladékgyűjtési szabályozásnak megfelelően kell leselejtezni, és nem szabad a háztartási hulladékba dobni.
Garancia
Garancia 18 months